diesel-generator-sets-series4000-header.jpg

DIESEL AGGREGATE mtu Baureihe 4000

Notstromversorgung seit mehr als 25 Jahren Leistungsbereich 50 Hz: 1,600 – 4,000 kVA

25 Jahre Spitzenleistung, perfektioniert

Ganz gleich, wie spezifisch Ihre Anforderungen an eine dezentrale Energieversorgung ist, unsere Lösungen bieten Ihnen immer hervorragende Leistungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtsind. Unsere Dieselaggregate der mtu Baureihe 4000 tun dies bereits seit über 25 Jahren – für Rechenzentren, Krankenhäuser, Flughäfen, Industrieanlagen, Wohngebäude, öffentliche Einrichtungen, dezentrale Kraftwerke, Microgrids, PV- oder Batterie-Hybridlösungen und zahlreiche andere Anwendungen in aller Welt. Sie sind in sechs verschiedenen

Anwendungsgruppen erhältlich, darunter Standby-, Prime- und Dauerleistung, und decken den Bereich von 1.600 bis 4.000 kVA (50 Hz) und von 1.125 bis 3.250 kWe (60 Hz) ab. Sie erfüllen nicht nur höchste Anforderungen an Qualität, Leistung und Kraftstoffeffizienz, sondern setzen auch mit einer Vielzahl hochflexibler, umweltfreundlicher und kosteneffizienter Merkmale, wie Nieder- und Mittelspannungsgeneratoren, verschiedenen Steuerungskonfigurationen und mechanischen oder elektrischen Kühlern, neue Maßstäbe.

Zu allen Power Generation Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen fnden.

Höchste Leistung

Höchste Leistungsdichte mit branchenweit führenden Lastfaktoren und Leistungen bis zu
4.000 kVA (50Hz) und 3.250 kWe (60Hz)

Höchste Versorgungsqualität

Extrem schneller Hochlauf, beste Lastannahme und transientes Verhalten mit nur minimalsten Frequenz- und Spannungsabweichungen

Maximale Resilienz

Leistungsstark selbst unter heißen Umgebungsbedingungen und in großen Höhen

Vollständiger Service über den gesamten Lebenszyklus

ValueCare Agreements und ein breites Spektrum von Serviceprodukten minimieren Ausfallzeiten und senken die Lebenszykluskosten

Grüne Technologien

Ein Pionier bei der Entwicklung umweltfreundlicher Motoren und der Reduzierung von Emissionen

Höchste Leistung

Notstromlösungen erfordern Schnellstartfähigkeit und sofortige Lastannahme. Deshalb haben wir unsere Systeme so ausgelegt, dass sie innerhalb von nur wenigen Sekunden die höchste Leistung bieten. Wir bieten branchenweit führende Lastfaktoren bis zu 100 % für Rechenzentren und bis zu 85 % für Notstromanwendungen.

Damit werden anerkannte Normen wie ISO 8528-1 übertroffen und noch mehr Betriebsstunden für Notstrom- und Spitzenstromanwendungen ermöglicht. So liefern wir ausgefeilte Energielösungen, die mehr tatsächlich verfügbare Leistung bieten, als vergleichbare Produkte mit der gleichen angegebenen Nennleistung.

Höchste Versorgungsqualität

Im Notfall stellen unsere Dieselaggregate der mtu Baureihe 4000 ihre volle elektrische Leistung innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung – synchronisiert mit dem Netz, einer anderen Spannungsquelle oder in Parallelschaltung mit anderen Aggregaten. Sie sind in der Lage, äußerst hohe Laststufen ohne signifikante Frequenz- und Spannungsabweichungen aufzunehmen, so dass keine Einbußen bei der Energiequalität entstehen. Alle Dieselaggregate der mtu Baureihe 4000 übertreffen die Performance-Klassen G2 und G3 nach ISO 8528-5 und die jeweiligen Anforderungen hinsichtlich Leistung und Energiequalität für dynamische Lastannahme, Lastabwurf und Ausregelzeit. Selbst unter Einhaltung aller Leistungsgrenzen für die Klasse G3 können Stromerzeugungsaggregate der mtu Baureihe 4000 im ersten Schritt mehr als 50 % Last annehmen und ermöglichen darüber hindaus auch 100 % Blocklast nach den Anforderungen von NFPA 110.

Äußerst schnelle Lastannahme

Höhere Laststufen für schnelle Verfügbarkeit möglich

Nur minimale Frequenz- und Spannungsabweichungen

Maximale Resilienz

Unsere Dieselaggregate der mtu Baureihe 4000 arbeiten störungsfrei mit höchster Energiequalität selbst unter extremen Bedingungen. Immer wieder haben sie ihre Resilienz im Dauerbetrieb und unter voller Last in Hitze, Kälte und Staub, sowie mit dynamischen Laständerungen bewiesen. Neben ihrer bekannten Langlebigkeit gewährleisten diese Aggregate dank wartungsarmer Konstruktion und langen Wartungsintervallen auch die Kosteneffektivität. Sie minimieren Kosten und Ausfallzeiten und stellen sicher, dass sämtliche Betriebsmittel in Rekordzeit wieder voll betriebsbereit sind.

Hochgradig robust ohne Leistungseinbußen

selbst unter extremen Umweltbedingungen

Höchstmögliche Leistungsabgabe

für jede Frequenz, Dimensionierung, Anwendungsgruppe und Emissionsklasse unter allen Standortbedingungen

Leistungsberechnung mit dem Auslegungstool ESCM*

*Engine Site Condition Management zur genauen Vorhersage der Performance, abhängig von individuellen Temperatur- und Höhenbedingung

Vollständiger Service über den gesamten Lebenszyklus

Mit Produkten von mtu bekommen Sie souveräne Leistung und die beruhigende Gewissheit, sich auf das Wichtigste konzentrieren zu können: Ihr Geschäft. Unsere digital vernetzten Energiesysteme machen es dank Absicherung durch mtu ValueCare Agreements einfach, die Lebenszykluskosten zu optimieren und die Einsatzsicherheit zu maximieren. So setzen Sie mehr Zeit und Ressourcen für Ihr Kerngeschäft frei – die maßgeschneiderten Lösungen von mtu bringen Ihr Geschäft nach vorn.

Weitere Serviceprodukte, wie unsere herstellerzertifizierten Lifetime- Based Overhauls (LTBO), ermöglichen den Betrieb der Aggregate für einen weiteren Lebenszyklus und reduzieren signifikant das Risiko eines Ausfalls aufgrund von Alterung oder Korrosion.

Darüber hinaus garantieren unsere Extended Coverages die Übernahme unerwarteter Reparaturkosten über Ihre Standardgarantie hinaus – speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und für einen Zeitraum von fünf Jahren.

Grüne Technologien

Kunden brauchen Lösungen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Diese Lösungen wollen wir anbieten – sowohl innovativ, als auch individuell auf alle Herausforderungen anpassbar. Dabei treibt uns unser unternehmerisches Engagement an, immer wieder Pionierarbeit für saubere und nachhaltige Technologien zu leisten.

Unsere Dieselaggregate der mtu Baureihe 4000 erfüllen nicht nur höchste Standards bei der Kraftstoffeffizienz, sondern können jetzt auch mit erneuerbaren Drop-in-Kraftstoffen wie hydriertem Pflanzenöl (HVO) oder synthetischen Kraftstoffen wie Gas-to-Liquid (GtL) gemäß der Norm EN15940 betrieben werden. Allein die Verwendung erneuerbarer Kraftstoffe kann über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu erheblichen C02-Reduzierungen führen. Erneuerbare Kraftstoffe, wie HVO, sind ein entscheidender Schritt, auch in Zukunft saubere Energie und Leistung mit den bewährten und zuverlässigen Dieselgeneratoren zu ermöglichen.

mtu Baureihe 4000 auf einen Blick

25 Jahre Spitzenleistung - jetzt in der 4. Generation

Kühlsystem

Verfügbar mit 40 °C und 50 °C, mechanische oder elektrische Kühler

Innovative Kraftstoffanlage

Fortschrittliches Kraftstofffiltersystem und optionale Hochleistungs- Kraftstofffilter für maximale Verfügbarkeit

Zugelassen für erneuerbare Kraftstoffe

Die mtu Baureihe 4000 kann jetzt auch mit erneuerbaren und synthetischen Drop-in-Kraftstoffen wie HVO oder GtL gemäß EN15940 betrieben werden, um Treibhausgas- und lokale Emissionen deutlich zu reduzieren

Motor

Die legendären Motoren der mtu Baureihe 4000: Seit 1996 mehr als 50.000 verkaufte Einheiten mit mehr als 180 Millionen Betriebsstunden

Redundanzen

Zahlreiche Redundanzen für kritische Anwendungen verfügbar

Bedienfeld

mit branchenführenden Marken- Steuerungen und verschiedenen Controller Konfigurationen für maximale Flexibilität

Optionale Stromkreisunterbrecher

Neue Generation von Niederspannungs-Leistungsschaltern, die auf einem Grundrahmen montiert sind, vollständig verkabelt und werksgeprüft mit bis zu 5.000 A

1

Kühlsystem

Verfügbar mit 40 °C und 50 °C, mechanische oder elektrische Kühler

2

Innovative Kraftstoffanlage

Fortschrittliches Kraftstofffiltersystem und optionale Hochleistungs- Kraftstofffilter für maximale Verfügbarkeit

3

Zugelassen für erneuerbare Kraftstoffe

Die mtu Baureihe 4000 kann jetzt auch mit erneuerbaren und synthetischen Drop-in-Kraftstoffen wie HVO oder GtL gemäß EN15940 betrieben werden, um Treibhausgas- und lokale Emissionen deutlich zu reduzieren

4

Motor

Die legendären Motoren der mtu Baureihe 4000: Seit 1996 mehr als 50.000 verkaufte Einheiten mit mehr als 180 Millionen Betriebsstunden

5

Redundanzen

Zahlreiche Redundanzen für kritische Anwendungen verfügbar

6

Bedienfeld

mit branchenführenden Marken- Steuerungen und verschiedenen Controller Konfigurationen für maximale Flexibilität

7

Optionale Stromkreisunterbrecher

Neue Generation von Niederspannungs-Leistungsschaltern, die auf einem Grundrahmen montiert sind, vollständig verkabelt und werksgeprüft mit bis zu 5.000 A

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Power Generation

Zuverlässige Energieversorgung für das Hotel Barceló Riviera Maya

Rolls-Royce hat für das Hotel Barceló in Riviera Maya, Mexiko, drei 20-Zylinder-Dieselaggregate mit mtu-Motoren der Baureihe 4000 geliefert. Damit ist das Hotel gut gerüstet für den Fall eines Stromausfalls.

Mehr

Power Generation

Umweltfreundlicher Notstrom auf hoher See

Zwei IMO-3-zertifizierte mtu-Notstromaggregate auf der Konverterplattform des Offshore-Windparks Borkum Riffgrund 3“ sorgen für umweltfreundlichen Notstrom.

Mehr

Power Generation

Auf die nächsten 18 Jahre

In der Universitätsklinik Charité in Berlin haben Servicetechniker von Rolls-Royce zwei Notstromaggregate überholt. Sie sind jetzt fit für die nächsten 18 Jahre.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Absolute Sorgenfreiheit

Sie wünschen sich eine Stromversorgung, auf die 100 %-ig Verlass ist? Erfahren Sie hier alles über die mtu Serie 4000 herunter.

Herunterladen (PDF 5 MB)

Zugehörige Themen

Interessiert an weiteren Leistungen aus unserem Portfolio? Lesen Sie mehr über unsere weitergehenden Dienstleistungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Power Generation

Wir begleiten sie auf ihrem weg zu Net Zero

Die Bereitstellung von immer nachhaltigeren, zuverlässigen und wettbewerbsfähigeren Lösungen liegt uns am Herzen.

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft