DIESELAGGREGATE mtu Baureihe 2000

Bewährte Zuverlässigkeit und ein breites Spektrum von Einsatzgebieten.

ZUVERLÄSSIGE ENERGIELÖSUNG BASIEREND AUF BEWÄHRTER TECHNOLOGIE

Leistung, Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit – drei Qualitäten für ein Ergebnis: Perfekte Energieerzeugung seit über sechs Generationen haben sich unsere Dieselaggregate immer wieder bewährt. Der Leistungsbereich erstreckt sich von 770 bis 1.270 kVA (50 Hz) und von 680 bis 1.250 kWe (60 Hz).

Mit der neuesten Generation der mtu Baureihe 2000 verschieben wir die Grenze noch weiter: Wesentliche Motorkomponenten wurden optimiert, intelligent kombiniert und perfekt aufeinander abgestimmt.

Zu allen Power Generation Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen fnden.

Höchste und schnellste Verfügbarkeit

Liefert volle Leistung innerhalb weniger Sekunden mit branchenweit führenden Auslastungsgraden.

Hervorragende Lastannahme

Dieselaggregate der mtu Baureihe 2000 nehmen äußerst hohe Laststufen ohne signifikante Frequenz- und Spannungsabweichungen auf, denn sie übererfüllen die Anforderungen der Ausführungsklassen G2 und G3 nach ISO 8528-5. Auch Blocklastannahme nach den Anforderungen von NFPA 110 ist möglich.

Volle Flexibilität

Das Portfolio der mtu Baureihe 2000 bietet die beste Lösung für eine Vielzahl von Einsatzgebieten und Anforderungen aller Art.

Höchste und schnellste Verfügbarkeit

Aggregate zur Notstromversorgung erfordern Schnellstartfähigkeit und sofortige Lastannahme. Deshalb haben wir unsere Systeme so ausgelegt, dass sie innerhalb nur weniger Sekunden mehr verfügbare Leistung liefern. Wir bieten branchenweit führende Auslastungsgrade bis zu 100 % für Datenzentren, bis zu 85 % für Notstromanwendungen und bis 75 % für

Grundlast, was die Übererfüllung anerkannter Normen bedeutet. So liefern wir ausgefeilte Energieerzeugungslösungen, die mehr verfügbare Leistung bieten als Produkte anderer Hersteller mit der gleichen angegebenen Nennleistung – unabhängig von den Umständen.

Hervorragende Lastannahme

Im Notfall stellen unsere Stromerzeugungsaggregate der mtu Baureihe 2000 ihre volle elektrische Leistung innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung – synchronisiert mit dem Netz oder mit einer anderen Spannungsquelle oder in Parallelschaltung mit anderen Generatoraggregaten. Die Aggregate sind in der Lage, äußerst hohe Laststufen aufzunehmen und gleichzeitig höchste Energiequalität ohne größere Frequenz- oder Spannungsabweichungen zu gewährleisten. Sie übertreffen die Leistungsanforderungen für die Performance Klassen G2 und G3 nach ISO 8528-5. Auch 100 % Blocklastannahme nach den Anforderungen von NFPA 110 ist möglich.

Äußerst schnelle Lastannahme

Höhere Laststufen möglich für schnelle Verfügbarkeit

Minimale Frequenz- und Spannungsabweichungen

Volle Flexibilität

Das Portfolio der mtu Baureihe 2000 bietet die beste Lösung für Anwendungen und Anforderungen aller Art. Mit ihrer hervorragenden Fähigkeit zum Schwachlastbetrieb garantiert sie Kraftstoffeinsparungen in Kombination mit erneuerbaren Energien, um die CO2-Emissionen zu reduzieren – bei gleichzeitiger Gewährleistung eines stabilen Netzes. Das macht die Generatoraggregate der mtu Baureihe 2000 zur perfekten Wahl für größere PV-Diesel-Hybridanwendungen und Microgrids. Die Generatoraggregate bieten Konformität mit Netzanschlussregeln gemäß VDE-AR-4110 und erfüllen daher alle Anforderungen für eine Netzstabilisierung zur Laststeuerung, Regelreserve oder Spitzenlastkappung.

Geringere Kraftstoffkosten

Weniger CO2-Emissionen

Höchste Netzverfügbarkeit

Zertifiziert nach Netzanschlussregeln

Am öffentlichen Netz angeschlossene Stromerzeugungsanlagen, müssen bestimmte Richtlinien einhalten. In Deutschland fallen diese unter die Zuständigkeit des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Die Generatoraggregate der mtu Baureihe 2000 sind die ersten Aggregate ihrer Leistungsklasse, die nach den Netzanschlussregeln gemäß VDE-AR-N 4110 zertifiziert sind. Sie erfüllen alle Anforderungen des VDE für den Stromnetzbetrieb. Netzanschlussregeln definieren Leistungserwartungen an Stromerzeugungsaggregate und deren Bestandteile. Das ermöglicht unseren Kunden, die von ihnen erzeugte Energie in das öffentliche Netz einzuspeisen – so leisten sie einen Beitrag zu stabilen Betriebsbedingungen für das Stromnetz.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Power Generation

Zuverlässige Energieversorgung für das Hotel Barceló Riviera Maya

Rolls-Royce hat für das Hotel Barceló in Riviera Maya, Mexiko, drei 20-Zylinder-Dieselaggregate mit mtu-Motoren der Baureihe 4000 geliefert. Damit ist das Hotel gut gerüstet für den Fall eines Stromausfalls.

Mehr

Power Generation

Umweltfreundlicher Notstrom auf hoher See

Zwei IMO-3-zertifizierte mtu-Notstromaggregate auf der Konverterplattform des Offshore-Windparks Borkum Riffgrund 3“ sorgen für umweltfreundlichen Notstrom.

Mehr

Power Generation

Auf die nächsten 18 Jahre

In der Universitätsklinik Charité in Berlin haben Servicetechniker von Rolls-Royce zwei Notstromaggregate überholt. Sie sind jetzt fit für die nächsten 18 Jahre.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Absolute Sorgenfreiheit

Sie wünschen sich eine Stromversorgung, auf die 100 %-ig Verlass ist? Erfahren Sie hier alles über die mtu Serie 4000 herunter.

Herunterladen (PDF 5 MB)

Zugehörige Themen

Interessiert an weiteren Leistungen aus unserem Portfolio? Lesen Sie mehr über unsere weitergehenden Dienstleistungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Power Generation

Wir begleiten sie auf ihrem weg zu Net Zero

Die Bereitstellung von immer nachhaltigeren, zuverlässigen und wettbewerbsfähigeren Lösungen liegt uns am Herzen.

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr