DIESELAGGREGATE mtu Baureihe 1600
LEISTUNGSBEREICH 50 Hz: 450 – 720 kVA 60 Hz: 400 – 600 kWe
BEREIT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.
Vom produzierenden Gewerbe bis zum Rechenzentrum und vom Krankenhaus bis zum dezentralen Kraftwerk, die globale Nachfrage für Energie nimmt kontinuierlich zu.
Die Dieselaggregate der mtu Baureihe 1600 erfüllen Ihre Anforderungen und erzeugen die notwendige Energie an jedem Ort und zu jeder Zeit.
Volle Flexibilität. Volle Skalierbarkeit.
Mit ihrer einzigartigen Fähigkeit zum Schwachlastbetrieb garantiert die mtu Baureihe 1600 maximale Kraftstoffeinsparungen in Kombination mit erneuerbaren Energien, um die CO2-Emissionen zu reduzieren – bei gleichzeitiger Gewährleistung eines stabilen Netzes. Das macht die Dieselaggregate der mtu Baureihe 1600 zur perfekten Wahl für PV-Diesel-Hybridanwendungen und Microgrids. Die Dieselaggregate bieten Konformität mit Netzanschlussregeln gemäß VDE-AR-4110 und erfüllen daher alle Anforderungen für Netzstabilisierungsprojekte.
Höchste und schnellste Verfügbarkeit
Einsatzkritische Systeme erfordern Schnellstartfähigkeit und sofortige Lastannahme. Deshalb haben wir unsere Systeme so ausgelegt, dass sie innerhalb nur weniger Sekunden mehr verfügbare Leistung liefern. Wir bieten branchenweit führende Lastfaktoren von bis zu 100 %, womit anerkannte Normen übertroffen werden – das erlaubt noch mehr Betriebsstunden bei Grundlast, Notstromversorgung und Anwendungen in Datenzentren. So liefern wir ausgefeilte Energieerzeugungslösungen,
die mehr verfügbare Leistung bieten als Produkte anderer Hersteller mit der gleichen angegebenen Nennleistung – unabhängig von den Umständen. Mit der kürzlichen Einführung des Data Center Continuous Rating erfüllen unsere Produkte der mtu Baureihe 1600 auch die hohen Verfügbarkeitsanforderungen der Zertifizierungsstufen Tier I bis IV des Uptime Institutes. Tausende von mtu Systemlösungen sorgen weltweit für beruhigende Gewissheit.
Maximale Resilienz
Unsere Generatoraggregate der mtu Baureihe 1600 arbeiten störungsfrei selbst unter extremen Bedingungen. Immer wieder haben sie ihre Resilienz im Dauerbetrieb und unter voller Last in Hitze, Kälte und Staub sowie mit häufigen Laständerungen bewiesen. Neben ihrer bekannten Langlebigkeit gewährleisten diese Aggregate dank wartungsarmer Konstruktion und langer Wartungsintervalle auch die Kosteneffektivität. Sie minimieren Kosten und Ausfallzeiten und stellen sicher, dass sämtliche kundenseitige Betriebsmittel in Rekordzeit wieder voll betriebsbereit sind.
Niedrige Lebenszykluskosten
mtu Gensets der Baureihe 1600 sind bekannt für ihre niedrigen Lebenszykluskosten. Sie weisen beste Werte im Kraftstoffverbrauch sowie in ihrer Belastbarkeit auf. Durch unser optimiertes Servicekonzept sind Komponentenüberholungen oder ein Austausch wesentlicher Motorkomponenten während des Standardlebenszyklus nicht erforderlich. Für das Ende des Motorlebens bieten wir nun als neue, planmäßige Lösung eine lokale Überholung der mtu Baureihe 1600 Gendrive Motoren an (mtu Overhaul Solution). Für den Kunden ermöglicht sie die gleiche Sicherheit wie eine traditionelle Grundüberholung zu vergleichsweise günstigen Kosten. Bevor die Wahrscheinlichkeit verschleißbedingter Schäden wächst, erlaubt das Konzept eine substantielle Verlängerung des Motorlebens mit gleichbleibender Verfügbarkeit. Ein Ausbau oder die Neuinstallation des Systems sind nicht erforderlich.
mtu Baureihe 1600 auf einen Blick
Open Power Unit
Geschlossenes Stromerzeugungsaggregat
Unsere Broschüren zum Download
Zugehörige Themen
Interessiert an weiteren Leistungen aus unserem Portfolio? Lesen Sie mehr über unsere weitergehenden Dienstleistungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)
Kontaktieren Sie uns
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)