Header_Biogas_engl.jpg

ZUVERLÄSSIGE STROMVERSORGUNG FÜR DIE ABWASSERENTSORGUNG

Expertise, Ausrüstung, Service: Wir bringen alle Kompetenzen mit, die für eine stabile, effiziente Stromversorgung in der Abwasserentsorgung erforderlich sind – damit Sie Ihren Betrieb erfolgreich und wirtschaftlich führen können.

RR_Biogas_Titelmotiv_RGB.jpg

BIOGASGEWINNUNG BEI DER ABWASSERENTSORGUNG

Entdecken Sie für Biogaserzeugung die mtu Baureihe 4000, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, Effizienz, Flexibilität und ihre extrem hohe Leistungsdichte auszeichnet.

Power Generation

Zuverlässige Stromversorgung für die Abwasserentsorgung

Expertise, Ausrüstung, Service: Wir bringen alle Kompetenzen mit, die für eine stabile, effiziente Stromversorgung in der Abwasserentsorgung erforderlich sind – damit Sie Ihren Betrieb erfolgreich und wirtschaftlich führen können.

In Kläranlagen werden Abwässer aus privaten Haushalten und gewerblichen Betrieben intensiv von physischen, chemischen und biologischen Rückständen gereinigt und anschließend den Gewässern wieder zugeführt. Aufgrund dieser wichtigen Funktion von Kläranlagen ist eine zuverlässige Energieversorgung entscheidend. Die Abwasserentsorgung muss rund um die Uhr gewährleistet sein. Das garantierenHierbei unterstützen Sie die mtu Dieselaggregate und Blockheizkraftwerke (BHKW), die sich weltweit bewährt haben.

Die mtu Dieselaggregate eignen sich unter anderem für die autarke Stromversorgung bei Stromausfällen des öffentlichen Stromnetzes oder als Unterstützung für Spitzenzeiten. Der Einsatz von Blockheizkraftwerken in der Abwasserentsorgung ist eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung, Strom und Wärme aus Klärgas zu gewinnen. Klärgas ist ebenso wie Deponiegas ein kostenloser Kraftstoff, der im Klärwerk bereits vorhanden und äußerst ergiebig ist. Aus 6 Kubikmeter Abwässern generieren die mtu Generatoren durchschnittlich 1 kW an elektrischer Energie und 1,2 kW an thermischer Energie.

Sie als Betreiber können die gewonnene Energie zur autarken, zuverlässigen Stromversorgung für die Abwasserentsorgung nutzen: Die Wärmeenergie, die bei den Verbrennungsprozessen in der Maschine anfällt, lässt sich zur Aufheizung des Klärschlamms im Faulbehälter oder zur Beheizung der gesamten Anlage verwenden. In großen Anlagen fällt unter Umständen so viel überschüssige Wärmeenergie an, dass Klärschlamm damit auch entkeimt oder getrocknet werden kann. Alternativ oder zusätzlich können Sie die Energie ins öffentliche Stromnetz oder Regelstromnetz einspeisen. Ihr Vorteil: So erhalten Sie zusätzliche Erlöspotentiale und tragen gleichzeitig zur Netzstabilität und zum Ausbau erneuerbarer Energien bei.

Unsere Energieanlagen überzeugen mit enormer Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Wir bieten Strom und Wärme für die Abwasserentsorgung, auf die man sich verlassen kann. Aus diesem Grund vertrauen Betreiber von Kläranlagen weltweit auf unsere Energielösungen

Stromversorgungslösungen für die Abwasserentsorgung

Planung

Sie und Ihr Betrieb sind einzigartig. Wir analysieren daher sehr genau die individuellen Anforderungen Ihrer Kläranlage, die geltenden Gesetze und Standards sowie die örtlichen Gegebenheiten und Bedingungen der Abwasserentsorgung. So gewährleisten wir absolut kundenspezifische Lösungen für Kläranlagen und vermeiden Stromversorgungsprobleme in der Abwasserentsorgung.

Entwicklung

Dank jahrzehntelanger Erfahrung arbeiten wir absolut pünktlich in der Entwicklung und Bereitstellung der Stromversorgungslösungen. Unser professionelles Projektmanagement garantiert sorgt für die Einhaltung der projektbezogenen Terminplanung, damit Ihr Betrieb in der Abwasserentsorgung reibungslos läuft. Das ist ein echter Mehrwert, den Sie nur als Kunde von uns haben.  

Installation

Mit einer fachmännischen Installation der Abwasserentsorgungsgeneratoren gewährleisten wir einen reibungslosen Betrieb in Ihrer Kläranlage. Dabei erfolgen die Integration in das gesamte Energieversorgungssystem, die Software-Implementierung, qualifizierte Kontrollen, Notfallsimulationen, Testläufe und vor-Ort-Schulungen für Ihre Mitarbeiter.  

Wartung

Ihnen stehen eine umfassende Systemüberwachung sowie ein vor-Ort-Wartungsservice für alle Komponenten rund um die Uhr zur Verfügung. Erfahrene Servicetechniker mit fundierten Kenntnissen über die regionalen Standards und Zertifizierungen sorgen dafür, dass unsere Generatoren Ihre Abwasserentsorgung optimal unterstützen.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Continuous Power Power Generation Gas

Aus Pommes wird Power

2 Februar 2021

Rund 70.000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet die türkische Lebensmittelfabrik Seydibey T.Ü.İ.E.T im Jahr und verkauft diese anschließend als Tiefkühlkartoffeln in den verschiedensten Formen. Ganz nebenbei produziert sie dabei auch noch Ökostrom – mit mtu-Aggregaten.

Read More

EFFIZIENTE ENERGIEQUELLEN FÜR DIE ABWASSERENTSORGUNG

Effizient, wirtschaftlich und umweltfreundlich. Unsere global genutzten mtu Gasaggregate gewährleisten Ihrer Abwasserentsorgung rund um die Uhr Strom und Wärme – auch beim Stromausfall des öffentlichen Netzes. Ebenso können Sie aus unseren Blockheizkraftwerken umweltfreundlich Strom und Wärme aus Klärgas gewinnen und diese Energie alternativ oder zusätzlich für Erlöspotentiale ins öffentliche Stromnetz einspeisen.   

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Energiespeicherung

Energiespeicherung

Das Batteriespeichersystem mtu EnergyPack optimiert die Energienutzung und verbessert die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihres Microgrids.

Mehr

Power Generation

Flexibilitätsbonus für Blockheizkraftwerke

Profitieren Sie von der Umstellung auf Direktvermarktung