Überall dort, wo zuverlässige Energie benötigt wird, bieten wir kundenspezifische Stromlösungen für Kraftwerke – jederzeit. Die mtu Komplettlösungen sind so leistungsstark, dass sie bei unvorhersehbaren Stromausfällen sofort einsatzbereit sind und die kontinuierliche Strom- und Wärmeversorgung sicherstellen – selbst in abgelegenen Regionen ohne stabiles Stromnetz. Zudem können die Generatoren Kraftwerke in Spitzenlastzeiten unterstützen. Unsere Diesel- und Gasaggregaten sind sowohl für die kontinuierliche Stromerzeugung als auch das Grid Stability Power Shaving konzipiert. Unsere Generatoren für Kraftwerke können flexibel, standortunabhängig und kurzfristig – bei dringend benötigter Zusatzenergie – eingesetzt werden. Durch den geringen Kraftstoffverbrauch arbeiten unsere Diesel- und Gaskraftwerke äußerst wirtschaftlich. mtu Dieselmotoren für Generatorantriebe zeichnen sich weiterhin durch einen branchenweit überdurchschnittlichen Lastfaktor, höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aus.
Wir liefern schlüsselfertige Stromlösungen für Kraftwerke im Bereich von 10 bis 200 MW elektrischer Leistung – absolut kundenspezifisch abgestimmt. Mit über 60 Jahren weltweiter Erfahrung sind wir Ihr kompetenter Partner in allen Projektphasen – von der Bedarfsanalyse über die Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung. Wir bieten nicht nur eine weltweite Ersatzteilversorgung und einen Wartungsservice, sondern auch ein Rundum-Sorglos-Paket mit unseren Vollwartungsverträgen.
Während mtu-Dieselgeneratoren in Kraftwerken rund um die Uhr bereitstehen, liefern unsere gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungssysteme (KWK) kontinuierlichen Strom und eine zuverlässige Wärme- oder Kältequelle aus einer Hand. Diese effizienten, wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Systeme bieten eine zuverlässige Stromversorgung, wenn lokale Stromnetze ausfallen. Aus all diesen und weiteren Gründen verlassen sich Kraftwerke auf der ganzen Welt auf Energielösungen von uns.
Dauerstrom, Notstrom und Hybridlösungen
mtu Energiesysteme sind auf maximale Zuverlässigkeit, hohe Belastbarkeit und schnelle Reaktionszeiten ausgelegt, um den Betrieb bei geringen Investitionskosten zu gewährleisten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Systemkompetenz sind unsere Gasaggregate effektiv, zuverlässig und genau auf Ihre Anforderungen ausgelegt.
Planung
Entwicklung
Installation
Wartung
Zugehörige Themen
Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.

Kontaktieren Sie uns