Seit über 50 Jahren bieten wir leistungsstarke Dieselgeneratoren für Kernkraftwerke an, die das System sowohl kurzfristig, dauerhaft als auch bei Spitzenlasten unterstützen. Dank weltweit mehr als 300 installierter Stromanlagen verfügen wir über beste Erfahrung und umfassendes Fachwissen – und natürlich einen erstklassigen Ruf: mtu Stromversorgungssysteme haben sich als zuverlässige, leistungsstarke Generatoren für Kernkraftwerke bewährt.
Jeder Kunde hat seine eigenen, individuellen Herausforderungen. Entsprechend anspruchsvoll sind die von uns betreuten Projekte. Um absolut kundenspezifische Stromlösungen für Kernkraftwerke zu bieten, haben wir einen umfangreichen Technikbereich aufgebaut. Rund 100 Spezialisten übernehmen sämtliche projektbezogenen Aufgaben im KKW-Bereich.
Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass alle Notstrom-Diesel-Generatoren gemäß den für KKW geltenden Qualitätsnormen wie z. B. IAEA 50-C-QA und KTA 1401 geplant und installiert sind. Unsere Notstrom-Diesel-Generatoren erfüllen u. a. die Richtlinien IEEE 387 und KTA 3702 und somit auch strengste Sicherheitsanforderungen der Kernkraftindustrie. Unser KKW-spezifischer, digitaler Motorenregler SafeDEC erfüllt zudem die Anforderungen der Norm IEC 60880, für die er entwickelt wurde.
Unsere Notstromaggregate für Kernkraftwerke basieren auf Motoren der mtu Serie 956 und der mtu Serie 4000 mit einem Leistungsbereich von 1.500 kWe bis 6.300 kWe sowie auf dem Bergen Motor 32:40 mit einer Leistung bis 8.000 kW.
Power Generation für Kernkraftwerke
Verlassen Sie sich im Notfall auf unsere Notstromaggregate.
Planung
Entwicklung
Installation
Wartung
Ihnen stehen eine umfassende Systemüberwachung und ein Vor-Ort-Wartungsservice für alle Komponenten rund um die Uhr zur Verfügung. Erfahrene Servicetechniker mit fundierten Kenntnissen über die regionalen Standards und Zertifizierungen sorgen dafür, dass die leistungsstarken mtu Generatoren Ihr Kernkraftwerk optimal versorgen und unterstützen.
Unser support beinhaltet: Überwachung der Installation // Überwachung der Inbetriebnahme // Unterstützung bei Abnahmeprüfungen vor Ort
mtu Customized Care bietet eine Spanne an personalisierten Service und Wartungsleistungen, die Ihnen die Planung der anfallenden Reparaturen über den gesamten Produktlebenszyklus ermöglichen. Dadurch gewährleisten wir maximale Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
https://www.mtuonsiteenergy.com/loesungen/kernkraftwerke/index.de.html
mtu Notstrom-Dieselaggregate können in nur 10 Sekunden ihre volle Leistung ausschöpfen. Dank ihrer kompakten Größe lassen sie sich zudem mühelos in jedes System integrieren.
Ob neue Anlage oder Modernisierung: Die Kombination aus moderner Technologie, einer im Laufe von über 50 Jahren erworbenen Zuverlässigkeit und nicht zuletzt der Kompetenz unserer KKW-Fachingenieure macht uns zu einem Partner, auf den Sie sich verlassen können.
Zugehörige Themen
Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.

Kontaktieren Sie uns