Wo viele nur Müll sehen, sehen wir Chancen. Mülldeponien sind kostengünstige Energiequellen. Das durch den anaeroben Abbau entstehende organische Deponiegas muss aus Umweltgründen gefiltert und abgeleitet werden. Damit steht praktisch zum Nulltarif ein Energieträger zur Verfügung, der mit mtu Kraft-Wärme-Kopplungssystemen (KWK) zur Erzeugung von Strom genutzt werden kann.
Die Stromerzeugung mit mtu Lösungen steht für enorme Effizienz, Kosteneinsparungen und Vorteile für die Umwelt. Unsere KWK-Anlagen erzeugen nicht nur Energie, sondern reduzieren auch die Geruchsbelästigung sowie die Feuer- und Explosionsgefahr. Sie eliminieren das Risiko von Gasmigration und ermöglichen eine schnelle Rekultivierung des Deponiegeländes.
Durch gasbetriebene Blockheizkraftwerke (BHKW) wird die Energieversorgung auch an einem abgelegenen Standort oder bei fehlender Abdeckung durch das öffentliche Netz garantiert. Unsere Gasaggregatsysteme sind in Container integriert und dadurch besonders flexibel im Einsatz.
Sie können das gesamte System an einen neuen Standort verlagern und dort neue Gasquellen nutzen. In vielen Ländern fördert die Regierung KWK-Anlagen. Als Betreiber einer Deponie profitieren Sie so von zusätzlichem Einkommen.
Unsere Energieanlagen zeichnen sich durch enorme Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit aus. Wir bieten eine Versorgung mit Strom und Wärme, auf die man sich zu jeder Zeit an jedem Ort verlassen kann. Deshalb vertrauen Betreiber von Deponien weltweit auf mtu Lösungen.
Zudem eignen sich unsere gasbetriebenen Blockheizkraftwerke für die Einspeisung von Regelenergie, was Ihnen als Deponiebetreiber zusätzliche Erlöse einbringen kann. Gleichzeitig tragen die Systeme zur Netzstabilität bei und unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien.
Deponie-Blockheizkraftwerke
Planung
Entwicklung
Installation
Wartung
Zugehörige Themen
Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.

Kontaktieren Sie uns