GettyImages_517791323_2019.jpg
Power Generation

Zuverlässige Energieversorgung für Hotels

Hotelbetriebe – vom kleinen familiengeführten Gasthof bis zum großen Ferienresort – haben hohe Ansprüche an eine kontinuierliche Energieversorgung: 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag. Und diese Anforderungen können wir nicht nur erfüllen, sondern auch überbieten.

Wir bieten mit Diesel- und Gasaggregaten für Hotels optimale Lösungen für eine autarke, dauerhafte Strom- und Wärmeversorgung sowie für die zuverlässige Notstromversorgung. Die mtu Dieselaggregate bewähren sich in jeder Umgebung, decken die gesamte Bandbreite der Energieversorgung ab und zeichnen sich durch einen weltweit überdurchschnittlichen Lastfaktor von mehr als 24 Stunden, höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aus. Die Generatoren für Hotels bewähren sich unter extremen Bedingungen – überall dort, wo große Temperaturunterschiede, wechselnde Strombedarfe und temporäre Spitzenlasten durch Klimaanlagen, Kompressoren oder Feuerlöschpumpen eine Rolle spielen können.

Mit den gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) sorgen wir für eine stabile kontinuierliche Energieversorgung. Unsere KWK-Anlagen erzeugen Strom, Wärme und Kälte – alles aus einer Hand. Sie profitieren auf ganzer Linie: Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit sprechen ausnahmslos für die Qualität unserer Generatoren.

Außerdem eignen sich unsere gasbetriebenen Blockheizkraftwerke und Generatoren für Hotels für die Einspeisung ins öffentliche Energienetz. Sie als Betreiber der Hotels profitieren von zusätzlichen Erlöspotentialen. Gleichzeitig tragen die Energiesysteme der Hotels zur Netzstabilität bei und unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien.

Energielösungen für Hotels

Planung

Jedes Hotel ist einzigartig. Aus diesem Grund analysieren wir sehr sorgfältig die individuellen Anforderungen Ihres Betriebs, die geltenden Gesetze und Standards sowie die örtlichen Gegebenheiten und Bedingungen. So sind wir in der Lage, die optimale Lösung für Ihr Hotel zu entwickeln und somit Problemen in der Not- oder Dauerstromversorgung vorzubeugen.

Entwicklung

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung entwickeln wir effiziente Stromversorgungslösungen für Hotels und stellen diese termingerecht bereit. Ein professionelles Projektmanagement garantiert die Einhaltung der projektbezogenen Terminplanung und schafft Mehrwert für Sie als Kunden.

Installation

Die fachmännische Installation unserer Generatoren in Ihrem Hotel gewährleistet einen optimalen Betriebsablauf. Die Installation umfasst die Integration in das gesamte Energieversorgungssystem, die Software-Implementierung, qualifizierte Kontrollen, Notfallsimulationen, Testläufe und vor-Ort-Schulungen für Ihre Mitarbeiter.  

Wartung

Ihnen stehen eine umfassende Systemüberwachung sowie ein vor-Ort-Wartungsservice für alle Komponenten rund um die Uhr zur Verfügung. Erfahrene Servicetechniker mit fundierten Kenntnissen über die regionalen Standards und Zertifizierungen sorgen dafür, dass Ihr Hotel mit dem Backup Generator oder einem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk reibungslos und störungsfrei die Gäste betreuen kann.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Case Studies

Zeige alle Presseerzeugnisse
Power Generation

Wärme und Strom für türkische Luxushotels - Optimale Wärmerückgewinnung sorgt für effizienten Betrieb

3 März 2017

Direkt an der türkischen Riviera gelegen, bieten die Luxushotels der Region Belek in Antalya erstklassige Unterbringung und Service. Um den Energiebedarf von drei der größten Hotels zu decken, erzeugen seit Mitte 2013 mehrere hocheffiziente Kraft-Wärme- Kopplungsanlagen von mtu Strom und Wärme. Seitdem helfen die Anlagen, Energie zu sparen und dabei die Umwelt zu schützen.

Read More

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Energiespeicherung

Energiespeicherung

Das Batteriespeichersystem mtu EnergyPack optimiert die Energienutzung und verbessert die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihres Microgrids.