Ob ein Krankenhaus oder eine andere medizinische Einrichtung über 10, oder über 10.000 Betten verfügt: Eine stabile, verlässliche Stromversorgung für Krankenhäuser ist immer wichtig. Immer dann, wenn das Leben von Menschen unmittelbar von der Stromversorgung abhängig ist. Wir liefern absolut zuverlässige Lösungen für eine kontinuierliche Stromversorgung in Krankenhäusern – von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungssystemen bis zu Diesel Generatoren für den Notstrom. Partner mit langjähriger Erfahrung. Aus diesem Grund vertrauen Krankenhäuser weltweit auf Not- und Dauerstromlösungen. So Sorge weniger.
Medizinische Einrichtungen auf der ganzen Welt sowie die Gemeinden, die sie unterstützen, sind auf unsere Notstromaggregate angewiesen. Unsere optimierten Krankenhaus Notstrom-Generatoren decken ein komplettes Leistungsspektrum ab. Sie überzeugen durch einen branchenweit führenden durchschnittlichen Lastfaktor, eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.
Unsere Generatoren bieten auch eine Lastannahme in einem Schritt, um eine zuverlässige Stromversorgung in Krankenhäusern zu gewährleisten. Durch intelligentes Design und führende Technologie geben wir medizinischen Fachkräften die Sicherheit, die sie benötigen.
Da Krankenhäuser auch eine zuverlässige Wärme- und Stromversorgung benötigen, bieten wir gasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) an. Sie liefern 24 Stunden, sieben Tage die Woche Energie aus einer stabilen Quelle. Unsere KWK-Systeme überzeugen mit enormer Effizienz, Kosteneinsparungen und Umweltvorteilen. Außerdem gewährleisten Sie eine unabhängige Wärme- und Stromversorgung für Krankenhäuser – insbesondere, wenn lokale Stromnetze überlastet sind oder unzuverlässig arbeiten.
Dauer, Reserve- und Notstrom für Krankenhäuser
Planung
Entwicklung
Installation
Wartung
Zugehörige Themen
Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.

Kontaktieren Sie uns