GettyImages-172260858.jpeg
Power Generation

Energielösungen für öffentliche Gebäude

Viele Gebäude und Gebäudekomplexe haben einen hohen Strom- und Wärmeverbrauch. Schulen, Universitäten, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Bürogebäude, Einkaufszentren, Kinos und Theater: In der Regel beziehen sie Strom und Wärme getrennt. Wir bieten wirtschaftliche Lösungen für Strom und Wärme aus einer Hand.

Wir liefern die Alternative für öffentliche Gebäude: Unsere gasbetriebenen Systeme zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ermöglichen eine flexible Kombination von Wärme und Strom – aus einer Hand. Dabei setzen mtu Blockheizkraftwerke (BHKW) auf vielfach bewährte Technologien. Durch den Einsatz unserer Anlagen kann der Primärenergieverbrauch um bis zu 40 Prozent gesenkt werden, bei gleichzeitig niedrigen Emissionen und geringen Lebenszykluskosten. Durch eine Absorptionskältemaschine kann das KWK-System Wärme in Kälte umwandeln, die dann beispielsweise ganzjährig der Klimatisierung eines Bürogebäudes dient.

Für die Notstromversorgung bieten wir zuverlässige Aggregate an, die den gesamten Leistungsbereich abdecken und sich durch einen weltweit überdurchschnittlichen Lastfaktor auszeichnen. Unsere Aggregate bieten höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, die weltweit erprobt ist.

Unsere Energieanlagen sind effizient, wirtschaftlich und umweltfreundlich. Sie liefern eine Versorgung von Strom und Wärme, auf die Sie sich verlassen können. Deshalb vertrauen Planungsbüros und Betreiber privater sowie öffentlicher Gebäude weltweit auf unsere Lösungen für die Stromerzeugung. 

Nicht zuletzt eignen sich unsere gasbetriebenen Systeme zur Kraft-Wärme-Kopplung, sowie Dieselaggregate für die Einspeisung ins Regelstromnetz. Ihr Vorteil: Sie erschließen zusätzliche Erlösquellen und tragen gleichzeitig zur Netzstabilität und zum Ausbau erneuerbarer Energien bei.

Energielösungen für öffentliche Gebäude

Planung

Es gibt sehr viele Arten von öffentlichen Gebäuden und jedes Gebäude ist einzigartig. Aus diesem Grund analysieren wir sehr sorgfältig die individuellen Anforderungen des Gebäudes und Betriebs, die geltenden Gesetze und Standards sowie die örtlichen Gegebenheiten und Bedingungen. Damit stehen wir für absolut kundenspezifische Lösungen für öffentliche Gebäude und vermeiden Stromversorgungsproblemen in Ihrem Betrieb oder Gewerbe.

Entwicklung

Dank jahrzehntelanger Erfahrung arbeiten wir absolut pünktlich und zuverlässig in der Entwicklung und Bereitstellung der Stromversorgungslösungen. Unser professionelles Projektmanagement sorgt für die Einhaltung der projektbezogenen Terminplanung, damit Ihr Betrieb reibungslos läuft.  

Installation

Mit einer fachmännischen Installation der Generatoren tragen wir für einen reibungslosen Betrieb Ihrer öffentlichen Einrichtungen, Büros, Geschäfte oder Freizeitanlagen Sorge. Dabei erfolgen die Integration in das gesamte Energieversorgungssystem, die Software-Implementierung, qualifizierte Kontrollen, Notfallsimulationen, Testläufe und Vor-Ort-Schulungen für Ihre Mitarbeiter.

Wartung

Ihnen stehen eine umfassende Systemüberwachung sowie ein Vor-Ort-Wartungsservice für alle Komponenten rund um die Uhr zur Verfügung. Erfahrene Servicetechniker mit fundierten Kenntnissen über die regionalen Standards und Zertifizierungen sorgen dafür, dass unsere Generatoren Ihren Betrieb optimal unterstützen.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Energiespeicherung

Energiespeicherung

Das Batteriespeichersystem mtu EnergyPack optimiert die Energienutzung und verbessert die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihres Microgrids.