01B_MTU_airport-generator.jpg
Power Generation

Energielösungen für Flughäfen

Bei Hunderten Starts und Landungen pro Tag ist eine zuverlässige Stromversorgung für Flughäfen unerlässlich. Wir bieten effiziente Notstromaggregate sowie Kraft-Wärme-Kopplungssysteme zur kontinuierlichen Strom- und Wärmeversorgung auf Flughäfen in der ganzen Welt an.

Unsere Dieselaggregate decken den gesamten Leistungsbereich ab und zeichnen sich durch einen überdurchschnittlichen Lastfaktor von mehr als 24 Stunden, eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aus. Neben Flughafen-Energielösungen für die Notstromversorgung bieten wir auch gasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungssysteme (KWKs) zur kontinuierlichen Versorgung mit Strom sowie zusätzlich zur Beheizung oder Kühlung an – alles aus einer Hand.

Unsere Energieanlagen  überzeugen mit enormer Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und – im Falle eines Versagens des öffentlichen Netzes – mit Strom und Wärme, auf die man sich verlassen kann. Deshalb vertrauen Flughäfen weltweit auf unsere Flughafen-Energielösungen und KWK-Anlagen.

Außerdem eignen sich unsere Dieselaggregate für die Notstromversorgung sowie Kraft-Wärme-Kopplungssysteme für die Teilnahme am Regelenergiemarkt. Dadurch ergeben sich für den Betreiber zusätzliche Erlöspotentiale. Gleichzeitig tragen die Flughafen Aggregate zur Netzstabilität bei und unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien.

Flughafen Energielösungen im Einsatz

Mit Tausenden Installationen weltweit haben wir uns einen erstklassigen Ruf erarbeitet, Flughafenbetreiber mit Strom und/oder Wärme zu versorgen – von der Notstromversorgung bis zum Dauerstrom-Aggregat.

Planung

Jeder Flughafen ist einzigartig. Wir analysieren deswegen sehr gründlich die individuellen Anforderungen Ihres Flughafenbetriebs, die geltenden Gesetze und Standards sowie die örtlichen Gegebenheiten und Bedingungen. Dadurch sind wir in der Lage, optimale Flughafen Energielösungen zu entwickeln und damit Problemen vorzubeugen.    

Entwicklung

Es ist unserer jahrzehntelangen Erfahrung zu verdanken, dass wir absolut termingerecht effiziente Stromversorgungslösungen entwickeln und bereitstellen. Mit unserem professionellen Projektmanagement tragen wir für die Einhaltung der projektbezogenen Terminplanung Sorge und schaffen damit einen echten Mehrwert für Sie als Kunden.                      

Installation

Mit einer fachmännischen Installation unserer Energiesysteme gewährleisten wir einen optimalen Betrieb an Ihrem Flughafen. Die Installation umfasst die Integration in das gesamte Energieversorgungssystem, die Software-Implementierung, qualifizierte Kontrollen, Notfallsimulationen, Testläufe und Vor-Ort-Schulungen für Ihre Mitarbeiter.  

Wartung

Ihnen stehen eine umfassende Systemüberwachung sowie ein Vor-Ort-Wartungsservice für alle Komponenten rund um die Uhr zur Verfügung. Erfahrene Servicetechniker mit fundierten Kenntnissen über die regionalen Standards und Zertifizierungen sorgen dafür, dass unsere Flughafen Energielösungen Ihren Betrieb optimal unterstützen.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Energiespeicherung

Energiespeicherung

Das Batteriespeichersystem mtu EnergyPack optimiert die Energienutzung und verbessert die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihres Microgrids.