01A_MTU_BHKW.jpg

BLOCKHEIZKRAFTWERKE (BHKW) FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Vielfach bewährt und weltweit im Einsatz: Die Blockheizkraftwerke (BHKWs) von mtu wurden bereits tausendfach in landwirtschaftlichen Betrieben installiert.

RR_Biogas_Titelmotiv_RGB.jpg

BIOGASPRODUKTION ALS EINKOMMENSQUELLE

Entdecken Sie für Biogaserzeugung die mtu Baureihe 4000, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, Effizienz, Flexibilität und ihre extrem hohe Leistungsdichte auszeichnet.

Power Generation

Blockheizkraftwerke (BHKW) für die Landwirtschaft

Vielfach bewährt und deswegen weltweit im Einsatz: Die Blockheizkraftwerke (BHKWs) von mtu wurden bereits tausendfach in landwirtschaftlichen Betrieben installiert und unterstützen eine zuverlässige Energieversorgung. Unsere Anlagen liefern jederzeit Strom und Wärme und sorgen so für eine hohe Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebs. Ob Strom- oder Wärmeversorgung: Wir haben für jede Anwendung das passende Biogassystem für landwirtschaftliche Betriebe.

Mit biogasbetriebenen Blockheizkraftwerken können landwirtschaftliche Betriebe tierische Reststoffe und pflanzliche Substrate optimal nutzen. Unsere Anlagen greifen auf bewährte Technologien zurück, damit Sie Emissionen und Lebenszykluskosten sparen. In vielen Ländern fördert die Regierung KWK-Anlagen. So können landwirtschaftliche Betriebe mit Blockheizkraftwerken zusätzliches Einkommen generieren.

Energieanlagen von mtu stehen für enorme Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit – eine Versorgung mit Strom und Wärme, auf die man sich verlassen kann. Deshalb vertrauen Tausende von landwirtschaftlichen Betrieben auf unsere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Außerdem sind unsere Blockheizkraftwerke geeignet, um überschüssige Energie in das Regelenergienetz einzuspeisen. So erhalten Sie zusätzliche Erlöspotentiale und können die Wirtschaftlichkeit der Generatoren erhöhen. Gleichzeitig tragen die Systeme zur Netzstabilität bei und unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien.

Blockheizkraftwerke im Einsatz

Mit Tausenden von Installationen weltweit haben wir uns als kompetenter Partner für landwirtschaftliche Betreiber etabliert, die zuverlässige Wärme-, Stromversorgung benötigen.

Planung

Es gibt sehr unterschiedliche Landwirtschaftsbetriebe – und Sie sind einzigartig. Aus diesem Grund analysieren wir sehr sorgfältig die individuellen Anforderungen des Betriebs, die geltenden Gesetze und Standards sowie die örtlichen Gegebenheiten und Bedingungen. So entwickeln wir absolut kundenspezifische Lösungen und verhindern, dass Probleme in der Stromversorgung den landwirtschaftlichen Betrieb beeinträchtigen.  

Entwicklung

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung sind wir absolut versiert in der Entwicklung und Bereitstellung kundenspezifischer KWK-Anlagen für Landwirtschaftsbetriebe. Unser professionelles Projektmanagement garantiert die Einhaltung der projektbezogenen Terminplanung, damit auch Ihr Betrieb seine Planung einhalten kann.  

Installation

Selbstverständlich führen wir eine fachmännische Installation unserer Gassysteme durch, die einen optimalen Betrieb gewährleistet. Die Installation umfasst die Integration in das gesamte Energieversorgungssystem, die Software-Implementierung, qualifizierte Kontrollen, Notfallsimulationen, Testläufe und Vor-Ort-Schulungen für Ihre Mitarbeiter.  

Wartung

Wir bieten Ihnen eine umfassende Systemüberwachung und einen vor-Ort-Wartungsservice für alle Komponenten, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Erfahrene Servicetechniker mit fundierten Kenntnissen über die regionalen Standards und Zertifizierungen sorgen dafür, dass unsere BHKWs Ihren Landwirtschaftsbetrieb zuverlässig mit Strom und Wärme versorgen.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Biomasse als Einkommensquelle

Als Landwirt können Sie dank neuer Technologien aus landwirtschaftlichen Pflanzen- und Bioabfällen, Nutzpflanzen wie Mais sowie tierischen Reststoffen wie Mist und Gülle CO2-neutrales Biogas gewinnen. Damit generieren Sie zusätzliche Einnahmen, indem Sie das gewonnene Biogas in Wärme und Strom umwandeln und es entweder im Landwirtschaftsbetrieb verwenden oder über nationale Versorgungsnetze vermarkten und einspeisen.

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Energiespeicherung

Energiespeicherung

Das Batteriespeichersystem mtu EnergyPack optimiert die Energienutzung und verbessert die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihres Microgrids.

Mehr

Power Generation

Flexibilitätsbonus für Blockheizkraftwerke

Profitieren Sie von der Umstellung auf Direktvermarktung