PG_S4000_H2Label_1920px.png
Power Generation

Das mtu Erdgassystem der Baureihe 4000.

Wirtschaftlich, nachhaltig, zuverlässig und flexibel. Leistungsbereich 776-2.535 kWe (50Hz) / 762 – 2521 kWe (60Hz)
l64_video_thumbnail_1920.jpg
Power Generation

Das mtu Erdgassystem der Baureihe 4000.

Wirtschaftlich, nachhaltig, zuverlässig und flexibel. Leistungsbereich 776-2.535 kWe (50Hz) / 762 – 2521 kWe (60Hz)
Video abspielen
Youtube Video

Das neue mtu Erdgassystem der Baureihe 4000

Das neue Erdgassystem der Baureihe 4000 bietet die höchste Leistungsdichte in seiner Klasse. Mit modernster Technologie, maximaler Leistung und minimaler Emissionen, ist das neue System Ihre wirtschaftliche, zuverlässige und nachhaltige Energiequelle – und übertrifft mit seiner Leistung und Flexibilität alle Erwartungen.

30 %

Verbesserte Leistungsdichte

776-2,535 kW

Leistungsbereich

44,4 %

Improved efficiency

35 %

Kontinuierlicher Teillastbetrieb möglich

<120 sec

Schnellstart-Option

84.000 oH

Lebensdauer bis zur Generalüberholung (TBO)

mtu Gassysteme bieten Ihnen viele Vorteile

Flexibilität

Dank einer deutlichen Reduzierung der Stickoxidemissionen eignet sich der  Erdgassytem perfekt für unabhängige Stromerzeuger (IPP) und die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Die Verringerung der Teillastleistung auf 35 % und eine  Schnellstartoption (in 120 Sekunden auf Vollast) sorgen für die ideale Flexibilität für den Einsatz in Anwendungen mit Laststeuerung. Die niedrigen Emissionen – 250 mg/Nm³, 500 mg/Nm³ (bei 5 % O2) NOx – werden ohne externe Nachbehandlung erreicht und erfüllen sogar die voraussichtliche neue deutsche Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoffemissionen (< 1300 mg bei 5 % O2).

30 % mehr Leistung

Das Erdgasaggregat liefert eine effektive Motorleistung von 130 Kilowatt pro Zylinder – dank seiner kompakten Bauweise die höchste Leistungsdichte in seiner Klasse. Mit hervorragenden Leistungen bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit lässt es sich überall in der Welt einsetzen und liefert zudem 30 % mehr Leistung als sein Vorgänger.

Niedrige Lebenszykluskosten

Alle Bauteile des Erdgasaggregats sind perfekt aufeinander abgestimmt, um eine lange Lebensdauer und maximale Betriebszeit zu gewährleisten. Lange Serviceintervalle und wartungsfreundliche Komponenten sorgen für geringe Wartungskosten. Die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen und der geringe Motorölverbrauch tragen ebenfalls zu den niedrigen Lebenszykluskosten bei und der Zylinderkopf erreicht potenziell eine Lebensdauer, die dem Überholungszeitraum (TBO) entspricht.

Bis zu 44,4 % elektrischer Wirkungsgrad

Das Erdgasaggregat erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 44,4 % mit einer deutlichen Verbesserung der Kraftstoffenergieausnutzung bei hohen Temperaturen.

Funktionen und Vorteile

Zündsystem

Die Zündsysteme für einzelne Zylinder ermöglichen ein Höchstmaß an Betriebseffizienz für alle Zylinder – selbst bei variablem Methangehalt.

Wärmerückgewinnungssystem

Das bewährte Design ist perfekt auf das Aggregat zugeschnitten. Die Einheit ist vollständig in das Automatisierungskonzept integriert und ist sicher und zertifiziert (CE).

Generator

Der von namhaften Herstellern gefertigte Generator ist optimal auf den Motor zugeschnitten und gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und einen optimalen Wirkungsgrad.

Digital vernetzt

Das System ist mit einem Datenlogger ausgestattet, der Zugang zu digitalen Lösungen wie Fernüberwachung, schnellem und zuverlässigem Kundendienst und weiteren demnächst verfügbaren Funktionen wie Ausfallprävention und Betriebsoptimierung bietet.

Automatisierungssysteme MIP & MMC

Jedes Aggregat verfügt über ein Motor Interface Panel (MIP) und auf Wunsch über eine eigenständige mtu Module Control (MMC). Die MMC stellt alle Funktionen bereit, die für die Steuerung des Systems erforderlich sind. Alle Hilfsantriebe, die für den Betrieb der KWK-Anlage benötigt werden, können hierüber gesteuert werden. Der integrierte Stromkreislauf reduziert den Verkabelungsbedarf vor Ort auf ein Minimum.

Aggregat & Klopferkennung

Die zylinderspezifische Klopferkennung und -steuerung schützt den Motor vor anormalen Betriebsbedingungen und gewährleistet einen sicheren Betrieb selbst bei Verwendung von Erdgas mit niedrigem Methangehalt. Vor Ablauf der Lebensdauer (TBO) ist kein zusätzlicher Austausch von Zylinderköpfen erforderlich.

mtu Module Control

Systemüberwachung – Jederzeit.

Wir liefern Ihnen die komplette Systemtechnik für Ihre Installation. Einer der wichtigsten Aspekte ist dabei die Steuerungstechnik. Wenn das Aggregat das Herz der Anlage ist, dann ist die Module Control (MMC) das Gehirn. Mittels Industrie-PC und zuverlässiger Elektronik werden der Motor und die gesamte Anlage überwacht, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen. Die wichtigsten Funktionen sind:

  • Antrieb und Steuerung über SPS (speicherprogrammierbare Steuerung)
  • Bedienung und Visualisierung über Industrie-PC und Touchscreen-Panel mit Farbdisplay
  • Visuelle Darstellung aller Funktionsprozesse und Bedienelemente
  • Zahlreiche zusätzliche Steuerungen und Funktionen können integriert werden (CH4, Gastank, Wärmeerzeugungsmodus, Wärmespeicherung, Netzstromverbrauch).
  • Vernetzung von Mehrmodulanlagen über Ethernet
  • Möglichkeit der Verknüpfung mit der übergeordneten Leittechnik
  • Große Auswahl an Schnittstellenprotokollen (Ethernet, Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profinet)
  • Protokollierung aller Fehler- und Statusmeldungen in einer Datenbank (Daten können aufgezeichnet werden)
  • Optionale Ferndiagnose über DSL
  • Optionale Integration des SMS/E-Mail-Clients (Störungsmeldung, tägliches Reporting aller Zählerstände)

KWK- Projektplanung

Individuelle Beratung für individuelle Lösungen.

Unsere Unterstützung für Ihre individuelle KWK-Anlage
Die Wahl der richtigen KWK-Anlage für Ihre Anforderungen ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Deshalb bieten wir Ihnen umfassende Unterstützung von der Projektentwicklung bis zur Durchführung an.

  • Hilfe bei der Planung Ihres neuen KWK-Moduls.
  • Fachberatung bei der Einbindung des KWK-Moduls in Ihre Anwendung    
  • Erläuterung der Technologie hinter Motor, Anlage und einzelnen Komponenten    
  • Vollständiges Angebot mit Kalkulationspreis für die Planungsphase und Festpreis für die Durchführung
  • Entwicklung und Planung von Peripherieanlagen
  • Beratung zu Servicelösungen während der Projektphase
  • Hilfe bei Fragen zur Rechtslage (EEG, Formaldehydbonus)    

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Unser Gassystem der Baureihe 4000: wirtschaftlich, zuverlässig, flexibel

Herunterladen (PDF 7 MB)

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.
Power Generation

ERDGASSYSTEME

mtu Erdgassysteme sind eine kontinuierliche, wirtschaftliche, zuverlässige und nachhaltige Energiequelle.

Mehr

Power Generation

Gasaggregate und Komplettsysteme

Leistungsbereich: 50 Hz: 250 – 2.535 kWe , 60 Hz: 30 – 2.514 kWe

Mehr

Power Generation

Dauerstromversorgung

Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von leistungsstarken Energiesystemen und Kraft-Wärmekopplungsanlagen bieten wir eine Vielzahl von Lösungen für die Dauer- oder Spitzenstromversorgung, um Ihren Betrieb zu unterstützen. Damit Sie reibungslos arbeiten und jeden Tag Höchstleistung erbringen können.