Das neue mtu Frac Pack ist eine Komplettlösung, die den hohen Anforderungen und rauen Bedingungen der Well-Service-Branche gerecht wird. Während alle Komponenten so konstruiert sind, dass sie zusammenarbeiten, um optimale Leistung und maximale Betriebszeit zu gewährleisten, beruht die wahre Stärke des mtu FracPack auf dem leistungsstarken Motor der Serie 4000 und dem leichten ZF-Getriebe. Unser Frac-Motor der Baureihe 4000 ist der einzige, der ohne Abgasnachbehandlung die Tier-4-Standards erfüllt.
Mit einer Leistung von 1.678 bis 1.939 kW (2.250 – 2.600 bhp) bietet der 4000-T95-Motor ein Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, das die Beschleunigung verbessert und die Ausnutzung der Leistungskurve der Frac-Pumpe im Vergleich zum Tier-1-Motor erweitert. Das leichte und langlebige Getriebe ist die perfekte Ausrüstung und bietet eine breite Palette an Gängen (Geschwindigkeiten) und ein maximales Eingangsdrehmoment von 10.500 Nm (7.744 lb-ft). Diese Schlüsselkomponenten arbeiten nahtlos zusammen und verleihen dem mtu FracPack unter härtesten Fracking-Bedingungen Zuverlässigkeit und herausragende Leistung.
Das mtu FracPack kommt ohne Drehmomentwandler aus und ist auf dem neuesten Stand der Technik. Es bietet im Betrieb einen Getriebe-Wirkungsgrad von bis zu 97 %. Darüber hinaus ermöglicht es auch ein sanfteres Schalten, was zu keinem Druck- oder Durchflussverlust führt.
Baureihe 4000 T95 Frac-Motor
Dieser Motor von mtu erfüllt als einziger die EPA-Tier-4-Anforderungen - ganz ohne Abgasnachbehandlung. Dies ermöglicht ein kompaktes Design, ein geringes Gewicht und einen einfachen Transport und Einsatz. Die optimierte Leistung reicht von 1.678 bis 1.939 kW (2.250 – 2.600 bhp) und verbessert die Auslastung der Frac-Pumpen. Diese maximale Leistung ist sogar bis in Höhen von 13.000 Fuß (4.000 m)* abrufbar.
ZF-Getriebe
mtu BackPack
Kontaktieren Sie uns