mtu FracPack für die Baureihe 4000 S83
Hohe Leistung, geringes Gewicht, built to frac.
Das neue mtu FracPack ist eine Komplettlösung, die den hohen Anforderungen und rauen Bedingungen der Well-Service-Branche gerecht wird. Während alle Komponenten so konstruiert sind, dass sie zusammenarbeiten, um optimale Leistung und maximale Betriebszeit zu gewährleisten, beruht die wahre Stärke des mtu FracPack auf dem leistungsstarken Motor der Baureihe 4000 und dem leichten ZF-Getriebe.
Mit einer Leistung von 1.678 bis 1.865 kW (2.250 – 2.500 bhp) bietet der 4000-S83-Motor ein Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, das die Beschleunigung verbessert und die Ausnutzung der Leistungskurve der Frac-Pumpe im Vergleich zum Tier-1-Motor erweitert. Das leichte und langlebige Getriebe ist die perfekte Begleitung und bietet eine breite Palette an Gängen (Geschwindigkeiten) und ein maximales Eingangsdrehmoment von 10.500 Nm (7.744 lb-ft). Diese Schlüsselkomponenten arbeiten nahtlos zusammen und verleihen dem mtu FracPack unter härtesten Fracking-Bedingungen Zuverlässigkeit und herausragende Leistung. Dank des kompakten Designs und des geringen Platzbedarfs lässt sich das Paket leicht in Ihre vorhandenen Geräte integrieren, was Ihre Engineering-Kosten minimiert.
Baureihe 4000 S83 Frac-Motor
ZF-Getriebe
Kontaktieren Sie uns