Die mtu Dieselmotoren für die Öl- und Gasindustrie überzeugen mit maximaler Effizienz und Verfügbarkeit. Durch Nennleistungen von 75 kW bis 2.460 kW (101 – 3300 bhp) kombinieren unsere Motoren für Ölbohrungen hohe Leistung mit hervorragender Kraftstoffeffizienz und langen Wartungsintervallen. Das ermöglicht insgesamt auch niedrige Betriebskosten.
Dank ihrer Langlebigkeit bewähren sich mtu Motoren seit Jahrzehnten in diesel-elektrischen, diesel-mechanischen und diesel-hydraulischen Antrieben von Well-Service Ausrüstung. Aufgrund perfekt aufeinander abgestimmter mtu-Schlüsseltechnologien zur Emissionsreduzierung, z.B. Abgasrückführung (AGR) und Common-Rail-Einspritzung (vierte Generation), erfüllen unsere Motoren der Baureihe 4000 auch die Vorgaben der US-Abgasnorm EPA Tier 4 – ganz ohne Abgasnachbehandlung.
Unsere Broschüren zum Download
Kontaktieren Sie uns