efrac_BESS 1.jpg
Öl & Gas

Hybrid E-Frac Lösungen

Schöpfen Sie Ihr E-Frac-Potenzial voll und ganz aus

Vor dem Hintergrund stark gesunkener Ölpreise, hoher Betriebskosten und steigender behördlicher Auflagen tun sich Frac-Ölförderunternehmen heutzutage schwer, Gewinne zu erwirtschaften. Unsere hybriden E-Frac-Lösungen mit mtu EnergyPacks

schaffen effektiv Abhilfe. Durch die intelligente Integration von Stromversorgungs-Lösungen und modernen Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) ergeben zahlreiche Vorteile.

Senkung der Betriebskosten

Hybride E-Frac-Lösungen ermöglichen den Dauerbetrieb des Aggregats bei Spitzenlast für maximale Produktivität. Das bedeutet weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Betriebsstunden und weniger Kosten.

Reduzierter CO2-Ausstoß

Indem sie die Betriebseffizienz und den Kraftstoffverbrauch von Stromaggregaten erheblich verbessern, leisten hybride E-Frac-Lösungen einen ganz wesentlichen Beitrag zur Verringerung schädlicher Emissionen.

Stabilität der Stromversorgung

mtu EnergyPacks reagieren innerhalb von Millisekunden auf Frequenzänderungen und gleichen ständig schwankende Anforderungen an die Anlagenlast aus, um die Verfügbarkeit der Stromversorgung aufrechtzuerhalten.

Modulare Brennstoff-Flexibilität

Ob Erdgas-, Diesel- oder Dual-Fuelsystem: Hybride E-Frac-Lösungen lassen sich nahtlos in vielseitigsten Frac-Anlagen integrieren.

Reduzierter Wartungsaufwand

Hybride E-Frac-Lösungen sind auf eine lange Lebensdauer und hohe Betriebsstunden ausgelegt. Dadurch verlängern sich die präventiven Wartungs- und Überholungsintervalle erheblich, so auch die Lebensdauer der Stromaggregate.

Mobil einsetzbar

Hybride E-Frac-Lösungen sind modular, skalierbar, flexibel und mobil einsetzbar. Alle Komponenten werden für den schnellen und einfachen Einsatz in Containern oder auf Anhängern geliefert.

Zuverlässige, nachhaltige und wirtschaftliche Energielösungen

Skalierbare Lösungen für alle Kundenanforderungen

USE CASE:
HYBRID E-FRAC MACHT DEN UNTERSCHIED

Wie Sie Ihre Betriebskosten um bis zu 70% senken können

Hydraulisches Fracking mit einem Gasturbinengenerator ist sehr energie- und betriebskostenintensiv. Hybride E-frac-Lösungen verwalten und optimieren die einsatzkritischen Stromversorgungsanlagen auf intelligente Weise und ermöglichen so deutlich niedrigere Betriebskosten und Emissionen.

Laden Sie das Use Case herunter, um zu erfahren, wie Sie folgende Ziele erreichen können:

  • Erheblich niedrigere Betriebskosten
  • C02-Emissionen reduzieren
  • Überschüssige Energie speichern
  • Wartungskosten reduzieren

Ihrer Anlage optimal angepasst

Hybride E-Frac-Lösungen passen sich individuell Ihren Anforderungen an. Hier drei beispielhafte Konfigurationen:

Konfiguration 1 – Als Ersatz für eine Gasturbine

  • Zentrale Stromversorgungslösung für die gesamte Anlage
  • Maximale Stromerzeugungsflexibilität

Use case: Hybrid E-Frac macht den Unterschied

Lesen Sie das Use Case und erfahren Sie, wie Sie mit hybriden E-frac-Lösungen Ihre Betriebskosten um bis zu 70% senken können.

Konfiguration 2 –
Als Ersatz für eine Diesel- oder Dual-Fuel-Flotte

  • Zentrale Stromversorgungslösung für die gesamte Anlage
  • Maximale Anhängerflexibilität

Konfiguration 3 –
Als Ersatz für eine Diesel- oder Dual-Fuel-Flotte

  • Eins-zu-eins-Systemlösung
  • Schnellere Stromverfügung vor Ort

mtu Gasaggregat des Typs 20V 4000 und Kühlersystem

Batterie-Energiespeichersystem (BESS), Steuerung und Wechselrichter

Frequenzumrichter und Frac-Pumpe

1

mtu Gasaggregat des Typs 20V 4000 und Kühlersystem

2

Batterie-Energiespeichersystem (BESS), Steuerung und Wechselrichter

3

Frequenzumrichter und Frac-Pumpe

Microgrid-Lösungsportfolio

Hervorragende Lösungen für Microgrid- und Energiespeicherprojekte

mtu EnergyPack

Diese äußerst kompakten und skalierbaren Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sind die ideale Lösung zur Optimierung der Frequenz- und Spannungsstabilität, der Verfügbarkeit der Stromversorgung sowie der Gesamtrentabilität von Onshore Öl- und Gasbetrieben. Sie decken den gesamten Leistungsspeicherbereich von 400 kW bis 2 MW ab, speichern überschüssige Energie und stellen diese bei Bedarf innerhalb von 1,5 Millisekunden bereit.

mtu Microgrid Controller

Als intelligente Steuerungsanlage koordiniert der mtu Microgrid Controller nahtlos die Energiespeicherung und -nachfrage über die einzelnen Energieerzeugungsanlagen hinweg. Er bringt Angebot und Nachfrage für jeden einzelnen Energiebedarf mit Präzision unter einen Hut und optimiert den Betrieb mit Blick auf die wichtigen Themen Kosten, Kohlenstoffbilanz und Verfügbarkeit.

Gasaggregat der mtu Baureihe 4000

Überlegene Niedriglastfähigkeiten und eine ausgezeichnete Lastaufnahme machen unsere Gasaggregate zur perfekten Lösung für eine Vielzahl von Frac-Anwendungen. Sie bieten die beste Leistungsdichte ihrer Klasse sowie ein hohes Maß an Sicherheit für den Fall, dass eine Notstromversorgung erforderlich wird.

Gemeinsam für Ihren Erfolg

Erfolgreiche Projekte sind das Ergebnis guter Zusammenarbeit. Wir unterstützen unsere Kunden in jeder Phase bei der Planung und Gestaltung der für sie geeignetsten Lösung.

Von der Simulation über die Entwicklung, Inbetriebnahme, Service-Erbringung, Remotorisierung, Grundüberholung und mehr: Wir unterstützen Sie gerne.

Planung und Konstruktion

Egal wie Ihr Standort eingerichtet ist: Wir bieten Ihnen fachkundige Unterstützung bei Planungs- und Konstruktionsaufgaben und ermitteln gemeinsam mit Ihnen die passende Stromerzeugungslösung inklusive Nebenanlagen.

Serviceleistungen

Im Rahmen unserer mtu ValueCare-Serviceverträge, Wartungsleistungen, Remotorisierungen und diverser weiterer Leistungsangebote über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg bieten wir vor allem eins: Expertenberatung im besten Sinne.

Installation und Inbetriebnahme

Wir gewährleisten die optimale Integration in Ihre bestehende Anwendung und unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme und der Erstellung der notwendigen Dokumentation.

Fernab vernetzt

Mit den vielen digitalen Fernunterstützungsangeboten aus unserem digitalen Lösungsprogramm halten wir Ihren Geschäftsbetrieb am Laufen.

Gesetzliche Anforderungen

Haben Sie Fragen zu gesetzlichen Vorgaben? Wir helfen Ihnen gerne.

Engagement im Bereich ESG

Unser Engagement für die Themen Umwelt, Gesellschaft und ordnungsgemäße Betriebsführung (im Englischen auch als „ESG“ abgekürzt) wird auch stark von den Meinungen und den Anliegen von Kunden und Interessengruppen geprägt.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.