01A_OG_HybridDrilling.jpg
Öl & Gas

mtu EnergyPack

Die skalierbare Hybrid-Bohrlösung

Für die Förderung von Öl und Gas an abgelegenen Orten und unter extremen Bedingungen sind vielseitige, zuverlässige und sichere Betriebsmittel erforderlich. Unser mtu EnergyPack speichert die verbleibende Energie von Stromaggregaten, die im optimalen Lastprofil betrieben werden. So verbessert es die Zuverlässigkeit der Stromversorgung an praktisch jedem Onshore Bohrstandort.

Als skalierbare Hybrid-Lösung für die Stromversorgung eignet sie sich ideal für alle Arten von Bohrvorgängen. In Kombination mit der Unterstützung des weltweit einzigartigen Servicenetzwerks von mtu und unserem umfassenden Know-how der Öl- und Gasindustrie hilft Ihnen das mtu EnergyPack dabei, Ihr Lastprofil, Ihre Produktivität und Ihre Rentabilität zu optimieren. 

100 %

Holen Sie über 100% aus Ihrer Drilling-Investition

1 System

mtu EnergyPack kann in bestehende Energieerzeugungs-Lösungen integriert werden

40 ft

Container vollständig mit Feuerlösch-, Fernüberwachungs- und Konfigurationsoptionen

Schlüsselfunktionen

Hohe Leistungsdichte

Mit seinem äußerst kompakten Design und seiner geringen Stellfläche eignet sich das mtu EnergyPack ideal für Öl- und Gasbohrprojekte mit hohen Anforderungen an die logistische Flexibilität und begrenzter Flächenverfügbarkeit, die eine garantierte Stromversorgung und sofortige Notstromversorgung erfordern, wann und wo sie benötigt werden. In dem Generatoren mit optimalen Lastprofilen betrieben werden, kann den Batterien überschüssige Energie zugeführt werden, die dann zum Ausgleich von Lastspitzen verwendet werden kann.

Plug-and-Play

Das mtu EnergyPack ist äußerst mobil und Plug-and-Play-fähig. Es ermöglicht eine schnelle und einfache Installation bei reduzierten Rüstzeiten und -kosten.

Ultraschnelle Reaktionszeit

Das EnergyPack wird sofort in Betrieb genommen und bietet schnelle Reaktionszeiten für verbesserte Stromversorgung, Frequenznutzen (bis zu 1,5 ms bei induktiven Lasten) und Backup-Anwendungen. Das mtu EnergyPack reagiert auf Frequenzänderungen innerhalb von Millisekunden, speist bei Frequenzabfall Strom ein und speichert bei Frequenzanstieg Strom von vorhandenen Generatoren.

Größenskalierbar

Das mtu EnergyPack lässt sich einfach an individuelle Stromspeicheranforderungen anpassen (500 kW, 1,0 MW und 2,0 MW).

Umfassende Sicherheitsfunktionen

Das mehrstufige Sicherheitskonzept überwacht Batterien, Feuermelder und Löschanlagen.

Digitale Konnektivität

Ein integrierter Datenlogger ermöglicht den Zugriff auf unsere digitalen Servicelösungen wie die Fernüberwachung und den schnellen und zuverlässigen Support, sowie aufkommende Funktionen wie die Vorbeugung von Fehlern und die Optimierung des Betriebes.

Verbesserung des Arbeitsumfelds

Das mtu EnergyPack arbeitet mit einem niedrigen Geräuschpegel, was zu einem sichereren, saubereren und komfortableren Arbeitsumfeld beiträgt. Es kann auch als hervorragende autonome Lösung für die Beleuchtung von Unterkünften verwendet werden.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Oil & Gas

MUT EnergyPack - scalable hybrid drilling solution.

Herunterladen (PDF 3 MB)

Sales Program Oil & Gas Industry

Diesel Engines for Generator and Mechanical Drive

Herunterladen (PDF 621 KB)

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.

mtu FracPack für die Baureihe 4000 S83

Hohe Leistung, geringes Gewicht, built to frac.

Weitere Informationen

mtu FracPack mit Baureihe 4000 T95

97 % Getriebe-Wirkungsgrad

Weitere Informationen

Öl & Gas

Well Servicing

Bei Well Servicing-Anwendungen unter härtesten Bedingungen werden extrem hohe Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit gestellt. mtu-Systeme sind darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen.

Weitere Informationen