01A_39_MTU_Genset_hero.jpg
01A_39_MTU_genset-P83_hero.jpg
01A_39_MTU_Genset-KGS_hero.jpg
Öl & Gas

Modulares Generator Set

Das ideale Stromaggregat entsteht auf der Basis von umfassendem Fachwissen und einer engen Partnerschaft.

Das ideale Stromaggregat entsteht auf der Basis von umfassendem Fachwissen und einer engen Partnerschaft. Gemeinsam mit Ihnen entwickelten wir so ein modulares System. Durch die Kombination jahrzehntelanger Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie mit beispiellosem Engineering-Know-how bilden wir leistungsstarke Komplettlösungen. Diese Komplettsysteme erfüllen die Anforderungen der Offshore-Öl- und Gasindustrie und bieten unter extremen Bedingungen hohe Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit. Unsere Dieselmotoren und -systeme sind vollständig integriert und ermöglichen eine einfache Wartung und verlängern die Serviceintervalle. 

Alle Komponenten stammen aus einer Hand. Die Systemmontage erfolgt auf speziell ausgestatteten Produktionslinien, um unseren hohen Qualitätsstandard zu erfüllen. Unsere Systemlösungen sind schnell einsatzbereit und unsere Systeme werden im Werk einem vollständigen Abnahmetest mit Zubehör unterzogen, der auf mtu-Prüfständen durchgeführt wird, um eine schnelle und kostengünstige Installation zu ermöglichen. 

Modularized Generator Set
Exhaust System

1. Abgassystem

Das modulare Stromaggregat enthält einen Abgasschalldämpfer mit Funkenschutz sowie einen Abgaskühler. 

Fuel System

2. Kraftstoffsystem

Das Kraftstoffsystem bietet Kraftstoffvorfilter und einen Kraftstofftank (SS und CS). 

Cooling System

3. Kühlsystem

Das Stromaggregat ist mit einem extern montierten Kühler, einem Seewasser-Wärmetauscher und einem Vorwärmer ausgestattet. 

Lube Oil System

4. Verbrennungsluftsystem

  • Spezielle Luftfilter für salzhaltige Luft 
  • Verbrennungsluftschalldämpfer
  • Coalescer / Wasserabscheider
Starting System

5. Schmierölsystem

Das Schmierölsystem enthält eine spezielle Ölwanne für höhere Neigungen, eine Vorschmierpumpe und einen automatischen Ölfilter, um auch Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. 

Control Panel

6. System starten

Das Startsystem funktioniert mit elektrischen Hochleistungsstartern, hydraulischen Startern und Luftstartern sowie einem zusätzlichen Batterieschlitten mit Unterbrechern. 

.

Alternator

7. Schalttafel

Das Generator Set bietet projektspezifische Bedienfelder für die SPS-Typen Siemens, ABB, Allen Bradley und COMAP. 

Alternator

8. Generator

Der Generator ist produktspezifisch in IP23-IP 56, LV, MV und HV ausgeführt und wird mit Wasser und Luft gekühlt. 

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

ValueCare Agreements

More uptime = More downtime

Herunterladen (PDF 410 KB)

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.
Öl & Gas

Onshore-Öl- und Gaslösungen

Unsere Motoren erreichen durch ihr exzellentes Drehmomentverhalten eine hohe Leistung und zeichnen sich durch einen hervorragenden Wirkungsgrad bei maximaler Verfügbarkeit aus.

Mehr

Öl & Gas

Offshore-Services für die Öl- und Gasförderung

Die kompakten, zuverlässigen und leistungsstarken Dieselmotoren und Stromaggregate von mtu wurden speziell für die hohen Anforderungen und extremen Bedingungen bei Offshore-Bohrungen in der Öl- und Gas-Industrie entwickelt, insbesondere in Bereichen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat.

Mehr

Öl & Gas

mtu Engine Plus

Kompakt, komplett, überzeugend.