Engine Plus Systeme für den Einsatz auf Offshore-Plattformen sind mit 498 bis 2.800 kW (668 bis 3.755 bhp) für Generator- und mechanische Antriebe erhältlich. Die konstante Leistung des Antriebssystems sorgt für maximale Systemleistung auf einem vorinstallierten Basisrahmen für eine einfache Systeminstallation. Dieses maßgeschneiderte Plug-and-Play-System, bei dem alle Komponenten aus einer Hand stammen, hilft Ihnen Installationszeit und -kosten zu sparen.
mtu verfügt über jahrzehntelanges Offshore-Engineering-Know-how, um die bewährte Qualität und Leistung sicherzustellen. Das Engine Plus System von mtu bietet ein optimales Leistungsgewicht für Offshore-Anwendungen und ist aufgrund seiner kompakten Abmessungen einfach zu installieren.
Engine Plus Package
Lieferumfang Abbildung mit 20V 4000 P03 - Vorderseite
Engine Plus Package
Lieferumfang Abbildung mit 20V 4000 P03 - Rückseite
Unsere Broschüren zum Download
Verwandte Themen
Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.

Kontaktieren Sie uns