01A_MTU_mining-truck-belaz.jpg
01A_MTU_dump-truck-engine.jpg
01A_MTU_mining-truck-fully-loaded.jpg
01A_MTU_dumper-engine.jpg
Bergbau

Leistungsstarke Motoren für Muldenkipper und Kipplaster

Mit Schwergewicht die Strecke meistern.

Kraftvolle Dumper Motoren

Unsere Dieselmotoren für Großmuldenkipper und Dumper in Ölsand- und Kohletagebauen, zum Transport von Kupfer-, Gold- und Eisenerz oder zur Förderung von Diamanten gewährleisten durch maximale Leistung höhere Ladekapazitäten und Nutzlasten sowie minimale Transportkosten pro Tonne. Unsere Dieselmotoren für schwere Transportfahrzeuge, etwa aus der Baureihe 2000 oder der Baureihe 4000, sind speziell für den harten 24/7 Dauereinsatz im Tagebau konstruiert. Auch unter Volllast entwickeln sie schon bei niedrigen Drehzahlen ein enormes Drehmoment für maximale Durchzugskraft, damit die Kippfahrzeuge bis zu 450 Tonnen Nutzlast sicher über steile Hänge transportieren können – unabhängig von Höhe, Temperaturen oder extremer Staubentwicklung. BelAZ 75710, der weltgrößte Muldenkipper wird exklusiv von zwei mtu 16V4000 Motoren betrieben.

Unsere Dieselmotoren müssen in der Kohle-, Ölsand-, Erz- und Gesteinsförderung unter extremsten Umweltbedingungen rund um die Uhr störungsfrei laufen. Deshalb testen wir unsere Aggregate schon vor dem eigentlichen Serienstart bei glühender Hitze, Polarkälte und Staub. Neben unseren stetig verbesserten und seit langem bewährten Antriebskonzepten gewährt dies die Zuverlässigkeit unserer Motoren und den rentablen Fahrzeugeinsatz. Auch sonst ist Wirtschaftlichkeit wichtig. So bietet die wartungsfreundliche Konstruktion der mtu Motoren mit einem wartungsarmen Betrieb und langen Wartungsintervallen weitere Vorteile. Sie minimieren Fahrzeugstillstände und stellen sicher, dass Ihre Fahrzeuge so schnell wie möglich wieder voll einsatzbereit sind. Dazu kommt die effiziente Treibstoffnutzung durch das intelligente Motormanagement, ein Common-Rail-Einspritzsystem der zweiten Generation und eine optimale Kraftstoffverbrennung.

Höchste Leistung

Hohes Drehmoment und enorme Durchzugskraft schon bei niedrigen Drehzahlen

Niedrige Lebenszykluskosten

Durch lange Wartungsintervalle und niedrigen Kraftstoffverbrauch

Maximale Verfügbarkeit

Bewährtes Antriebskonzept sorgt für minimale Ausfallzeiten für Mining Dumper

Breite Motorenpalette

Für maßgeschneiderte, optimale Antriebskonzepte

Reduzieren Sie die Investitionsausgaben für Ihre Muldenkipper-Flotte in großen Höhen um 12%

Erreichen Sie durch optimale Motorenleistung, niedrigere CAPEX und bessere OPEX

Use Case China: Muldenkipper

Erfahren Sie in diesem Use Case, wie unsere Motoren in derhöchstgelegenen Mine der Welt 100 % Leistung erbringen undgleichzeitig aufzeigen, wie CAPEX und OPEX reduziert werden können.

Einblicke in den Anwendungsfall:

  • Wie man die Herausforderungen des Bergbaus in großen Höhenmeistert
  • Wie Sie mit der richtigen Motorlösung Ihre CAPEX senken können
  • Wie strategisches Repowering Ihnen helfen kann, OPEXEinsparungenzu optimieren

Unsere Videos

Youtube Video

Die Reise durch einen 12V-4000-Tier4-Mining-Motor von mtu

Youtube Video

Wie man mit einem Muldenkipper driftet

Bergbau

Diamanten aus dem Permafrost

Muldenkipper mit mtu-Motoren transportieren Gestein mit Diamanten.

Mehr

Bergbau

Da geht noch was: 10.000 Stunden mehr

Mit vorbeugender Wartung, genauer Analyse der Betriebsdaten und modernen mtu-Motoren verlängern die Ingenieure von MTW die Lebensdauer der Komatsu 830E-Muldenkipper und senken gleichzeitig die Betriebskosten.

Mehr

Bergbau

Bergbau-Maschinen in Brasilien erhalten neues Leben mit mtu-Motoren

Rolls-Royce wird 30 mtu-Motoren der Baureihe 4000 an das führende brasilianische Bergbauunternehmen U&M Mineração e Construção S/A liefern.

Mehr

Bergbau

Rolls-Royce und XCMG vereinbaren strategische Kooperation

Enge Zusammenarbeit mit chinesischem Baumaschinenhersteller für emissionsarme Antriebe von Bergbaufahrzeugen

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

mtu EnergyPack

The scalable all-in-one storage solution for microgrids and energy systems.

Herunterladen (PDF 2 MB)

Schauen Sie sich unsere detaillierte Produktliste an?

Klicken Sie auf den Button, um Produktinformationen zu erhalten.