Landwirtschafts- und Forstmaschinen
Leistungsstarker Antrieb für Land & und Forstmaschinen - mit mtu ernten was Sie säen!
Bei der Entwicklung unserer Motoren sind Zuverlässigkeit und maximale Leistung bei niedrigstem Kraftstoffverbrauch von größter Bedeutung – das gilt auch für den Einsatz in Land- und Forstmaschinen
Starke, zuverlässige und moderne Motorentechnik für Land- und Forstmaschinen ist von essentieller Bedeutung für die Arbeit auf dem Feld und im Wald. Wir entwerfen entwerfen wir daher spezielle Diesel Motoren und Antriebstechniken. Dass unsere Motoren perfekt für Land- und Forstfahrzeuge geeignet sind, haben wir bereits in den unterschiedlichsten Maschinen unter Beweis gestellt – zum Beispiel mit unseren Antrieben für Diesel Traktoren oder Mähdrescher Motoren. Unsere Technik sorgt für ein hohes Drehmoment auch bei geringer Nenndrehzahl: Dadurch leisten unsere Diesel Motoren für Landmaschinen souveräne Arbeit – ohne Ausfallzeiten oder Verzögerungen.
Land- & Forstmaschinen, ausgestattet mit mtu Motoren, sind die mitunter verbrauchsärmsten Maschinen auf dem Markt. Profitieren Sie von der robusten Technologie unserer Baureihen 1000, 1100, 1300 und 1500, die in Kooperation mit Mercedes-Benz für den Off-Highway-Betrieb konzipiert wurden. Diese Diesel Motoren arbeiten bei 100 bis 480 kW und sind perfekt für die Anwendung in Land- und Forstmaschinen geeignet. Sie erfüllen die strengen Emissionsvorschriften bis zur EU Stage V und können mit Hilfe des Emission Flex Package weltweit eingesetzt werden - Außerdem ermöglicht die Freigabe für die Verwendung von paraffinischen Diesel-Kraftstoffen der Norm EN15940 schon heute fast CO2-neutrale Mobilität auf Feldern und Straßen!
Landmaschinen
Wir bieten eine hohe Bandbreite an robusten und leistungsfähigen Antriebssystemen für landwirtschaftliche Maschinen & Forstfahrzeuge
Motoren für Mähdrescher
Motoren für Feldhäcksler & Maishäcksler
Motoren für Zuckerrohr-, Kartoffel- und Halmguternter
Motoren für Walderntemaschinen
Motoren für Traktoren
Wo Sie unser Equipment finden
mtu Antriebssysteme finden Sie auch bei unseren Partnern:
Claas
AGCO Fendt
Dammann
Ponsse
Grimme
Rostselmash
Krone
Same-Deutz Fahr
Gomselmash
Holmer
Ropa
Unsere Broschüren zum Download
Kontaktieren Sie uns
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)