Schiffsrumpf_Getty_476872333_2019.jpg
00006C5A_2019.jpg
Naval Solutions

Systemlösungen für Militärische Schiffe

Wir widmen uns der innovativen Entwicklung und Bereitstellung perfekt abgestimmter Motoren für Ihre verschiedenen Militärschiffe, damit Sie mit Ihrer Flotte in die Weltmeere erfolgreich sichern können.

Unsere Antriebssysteme für Militärschiffe basieren auf unseren bewährten Schiffsmotoren für die kommerzielle Marine, von denen Tausende erfolgreich in der ganzen Welt eingesetzt werden. Sie werden entsprechend den besonderen Anforderungen angepasst. Mit unseren Motoren decken wir ein breites Leistungssektrum von 300 bis 10.000 kW ab und stellen sicher, dass jedes Schiff in Ihrer Flotte über genau den richtigen Antrieb verfügt.

Hohe Leistungsdichte, geringes Gewicht, kompaktes Design sowie mechanische und thermische Stabilität sind die wesentlichen Eigenschaften, die die mtu-Motoren neben einer unkomplizierten Wartung und geringen Betriebskosten auszeichnen. Als Ihr Systempartner umfasst unser Know-how jede mögliche Antriebskonfiguration inklusive der Automation, die für beste Leistung auf hoher See erforderlich ist. Ganz gleich, wie außergewöhnlich Ihre Anforderungen an Militärische Schiffe: Wir liefern das gesamte und vollintegrierte Antriebssystem abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen.

Eindrucksvolles Leistungsspektrum

Wir bieten einen kompletten Umfang an leistungsstarken und zuverlässigen Antriebssystemen für jede Art von Militärschiffen im Leistungsbereich von 300 bis 10.000 kW an.

Effizient und ökonomisch

Die dynamische Reaktionsfähigkeit unserer Motoren entsteht durch eine hohe Leistungsdichte, während sie gleichzeitig ein exzellentes Verhalten bei niedriger Belastung aufweisen und zusätzlich wenig Kraftstoff verbrauchen.

Kombinierte Antriebssysteme

Unsere Motoren für Militärische Schiffe und Behördenschiffe bieten ein hohes Level an Flexibilität und Zuverlässigkeit. Bei Bedarf bieten wir ebenfalls kombinierte Antriebssysteme oder Hybridlösungen an wie z. B. an, (Diesel und Gas (CODAG), Diesel oder Gas (CODOG), sowie Diesel-elektrisch oder Gas (CODELOG) laufen.

Spezialisiertes PSI-Team

Unsere erfahrenen Propulsion System Integration (PSI) Experten entwickeln Antriebslösungen, die Ihnen hinsichtlich des Designs, der Kosten und Inbetriebnahme vielversprechende Wettbewerbsvorteile sichern.

Integriertes Automatisierungssystem

Mit Hilfe unseres integrierten Automationssystems Callosum steuern und überwachen Sie die komplette Antriebsanlage, die Stromversorgung an Bord bis zu gesamten Schiffssystemen.

Integrierte Logisitkunterstützung (ILS)

ILS wurde konzipiert, damit Ihre Motoren und -systeme über die gesamte Lebensdauer hinweg zuverlässig laufen – individuell konzipiert und an Ihre Anforderungen angepasst.

Systemlösungen

Unser hohes Fachwissen im Bereich der Systementwicklung ermöglicht uns die individuelle Konfiguration jeder möglichen Antriebslösung, einschließlich der Ingenieursleistungen sowie der Hard- und Software.

Modernisierung von Marineschiffen

Wir sind auf die Modernisierung von Antriebssystemen und Automationssystemen für Militär- und Behördenschiffe spezialisiert, um Ihre Flotte zukunftssicher zu machen und die Lebensdauer zu verlängern. Immer mehr Marinestreitkräfte und Behörden halten die Modernisierung ihrer Flotte für die kostengünstigste Möglichkeit, diese zu erhalten und zu verbessern. Von der Lieferung von Antriebsmotoren über die Planung und Realisierung der kompletten Modernisierung haben wir uns in den unterschiedlichsten Projekten erfolgreich bewährt. Durch die fundierte Expertise können wir auch Ihre Mission zum Erfolg führen.

Mehr erfahren

Emissionsreduzierungstechnologien

Sie profitieren auch von unserer führenden Rolle bei der Entwicklung umweltfreundlicher, emissionsreduzierter Motoren.

Antriebssysteme an Ihre Anforderungen angepasst

Je höher die Anforderung und je spezifischer die Anwendung, desto besser passt ein mtu-Motor.

Hochgeschwindigkeitspatrouillenschiffe

Mit einem breiten Einsatzbereich wie Polizei, Küstenwache, Grenzkontrolle und Zoll, benötigen Inshore-Patrouillenschiffe Antriebssysteme mit sehr schneller Reaktion.

Offshore Patrouillenschiffe

Aus ereignislosen Patrouillen auf hoher See können plötzlich ernsthafte Einsätze werden. Dafür braucht man ein robustes Antriebssystem, das in jeder Situation liefert.

Amphibien- und Hilfsschiffe sind vielleicht

Amphibien- und Hilfsschiffe sind vielleicht nicht an der Front aktiv, aber sind elementar für den Transport von Truppen und Ausrüstung in alle möglichen Regionen. Deshalb brauchen sie die besten und zuverlässigsten Antriebssysteme. Unsere äußerst zuverlässigen Antriebssysteme sorgen dafür, dass Sie immer pünktlich ankommen.

Große Amphibien- und Hilfsschiffe

Wenn auch nicht in erster Linie, sind sie dennoch lebenswichtig: sie versorgen die Flotte mit lebenswichtigen Vorräten, Truppen und Ausrüstung. Das ist Grund genug, auf zuverlässige Antriebsysteme zu setzen, die immer liefern - wo auch immer sie operieren.

U-Boote

Je spezifischer und komplexer die Anforderungen, desto wichtiger und wertvoller sind Expertise und Erfahrung. Seit Jahrzehnten setzen wir bei U-Boot-Motoren Qualitäts- und Leistungsstandards.

Korvetten, Fregatten, Zerstörer

Korvetten, Fregatten und Zerstörer haben eine beeindruckende Präsenz durch ihre enorme Vielseitigkeit und ihren außergewöhnlichen Antrieb. Mit unseren Motoren und Antriebssystemen, sind Sie für Ihre anspruchsvollen Aufgaben bestens gerüstet.

Minenräumboote

Wir haben schon immer Antriebssysteme für hochspezialisierte Anwendungen hergestellt. Unsere Antriebslösungen zur Bekämpfung von Antiminen zeigen dies hervorragend.

1

Hochgeschwindigkeitspatrouillenschiffe

Mit einem breiten Einsatzbereich wie Polizei, Küstenwache, Grenzkontrolle und Zoll, benötigen Inshore-Patrouillenschiffe Antriebssysteme mit sehr schneller Reaktion.

2

Offshore Patrouillenschiffe

Aus ereignislosen Patrouillen auf hoher See können plötzlich ernsthafte Einsätze werden. Dafür braucht man ein robustes Antriebssystem, das in jeder Situation liefert.

3

Amphibien- und Hilfsschiffe sind vielleicht

Amphibien- und Hilfsschiffe sind vielleicht nicht an der Front aktiv, aber sind elementar für den Transport von Truppen und Ausrüstung in alle möglichen Regionen. Deshalb brauchen sie die besten und zuverlässigsten Antriebssysteme. Unsere äußerst zuverlässigen Antriebssysteme sorgen dafür, dass Sie immer pünktlich ankommen.

4

Große Amphibien- und Hilfsschiffe

Wenn auch nicht in erster Linie, sind sie dennoch lebenswichtig: sie versorgen die Flotte mit lebenswichtigen Vorräten, Truppen und Ausrüstung. Das ist Grund genug, auf zuverlässige Antriebsysteme zu setzen, die immer liefern - wo auch immer sie operieren.

5

U-Boote

Je spezifischer und komplexer die Anforderungen, desto wichtiger und wertvoller sind Expertise und Erfahrung. Seit Jahrzehnten setzen wir bei U-Boot-Motoren Qualitäts- und Leistungsstandards.

6

Korvetten, Fregatten, Zerstörer

Korvetten, Fregatten und Zerstörer haben eine beeindruckende Präsenz durch ihre enorme Vielseitigkeit und ihren außergewöhnlichen Antrieb. Mit unseren Motoren und Antriebssystemen, sind Sie für Ihre anspruchsvollen Aufgaben bestens gerüstet.

7

Minenräumboote

Wir haben schon immer Antriebssysteme für hochspezialisierte Anwendungen hergestellt. Unsere Antriebslösungen zur Bekämpfung von Antiminen zeigen dies hervorragend.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Naval Solutions

Der deutsche Zoll fährt mit mtu

Der deutsche Zoll setzt auf Bewährtes. Auch die neuen Zollboote fahren mit mtu-Motoren der Baureihe 2000. Der Grund ist nicht nur das optimale Leistungsgewicht.

Mehr

Naval Solutions

Modernste Fregatte der Deutschen Marine fährt mit mtu

Die "Baden-Württemberg" beginnt ihren Dienst bei der deutschen Marine. mtu-Antriebs- und Automationslösungen sind entscheidend für ihren Erfolg.

Mehr

Naval Solutions

Stromaggregate für Royal Navy

mtu liefert 18 Dieselaggregate der Baureihe 4000 zur Modernisierung aller sechs Type-45-Schiffe der britischen Royal Navy an BAE Systems.

Mehr

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.
SEITE

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mehr

SEITE Kommerzielle Schifffahrt

Marine-Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Mehr

SEITE Kommerzielle Schifffahrt

Systemlösungen für den Schiffsantrieb

Überlassen Sie es uns, eine Lösung zu finden, mit der Sie sicher und zuverlässig fahren können, unabhängig von der Art Ihres Schiffs.