RR_Eurosatory_2026_Powerpack_RGB.jpg
Land Defense

LEISTUNG NEU DEFINIERT

Entdecken Sie das mtu PowerPack Xelerate: das erste hybride Antriebssystem mit über 1.400 kW Leistung für Kampffahrzeuge der nächsten Generation.

Das erste parallele Hybridantriebssystem für schwere Kettenfahrzeuge mit einer Leistung von über 1.400 kW für zukünftige Anwendungen.

Das von Rolls-Royce Power Systems entwickelte mtu PowerPack Xelerate setzt neue Maßstäbe in militärischen Antriebssystemen. Durch die Kombination eines bewährten mtu-Motors der Baureihe 199 mit fortschrittlicher Elektrifizierung bietet es überlegene Leistung, Effizienz und operative Flexibilität für Landsysteme der nächsten Generation.

Ein neuer Standard für hybride militärische Antriebssysteme

Das mtu PowerPack Xelerate wurde für das Main Ground Combat System (MGCS) entwickelt, Europas Programm für Kampffahrzeuge der nächsten Generation. Als vollständig integriertes hybrides  Antriebssystem kombiniert es mechanische und elektrische Leistung, um den steigenden Anforderungen moderner Gefechtsführung gerecht zu werden.

Mit einer Systemleistung von über 1.400 kW bietet diese fortschrittliche Antriebslösung für Kampffahrzeuge eine hohe Leistungsdichte, verbesserte Energieeffizienz und gesteigerte Einsatzleistung.

Auf Basis der bewährten mtu-Baureihe 199 gewährleistet das PowerPack Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und langfristige Einsatzbereitschaft für Verteidigungsanwendungen.

Vorteile des mtu PowerPack Xelerate

Verbesserte Mobilität und Manövrierfähigkeit

Das Hybridantriebssystem verbessert die Wendigkeit und Reaktionsfähigkeit des Fahrzeugs. Elektrifizierte Lenk- und Boostfunktionen ermöglichen eine präzise Steuerung und eine überlegene Leistung in komplexen Einsatzumgebungen.

Hocheffiziente Hybridtechnologie

Die Kombination aus moderner Motorentechnologie, hybrider Architektur und Energierückgewinnung reduziert den Kraftstoffverbrauch und steigert die Gesamteffizienz des Systems.

Leistung für zukünftige Kampffahrzeuge

Mit einer Systemleistung von über 1.400 kW unterstützt das mtu PowerPack Xelerate die hohen elektrischen Leistungsbedarfe moderner Kampffahrzeuge, einschließlich Sensorik, Kommunikationssystemen und digitaler Gefechtsfeldtechnologien.

Bewährte Zuverlässigkeit mit der mtu Baureihe 199

Das System basiert auf der Motorenplattform der mtu Baureihe 199, von der weltweit bereits tausende Einheiten im Einsatz sind. Dies gewährleistet robuste Leistung, Langlebigkeit und höchste Einsatzbereitschaft unter extremen Bedingungen.

Kompaktes und skalierbares Powerpack-Design

Das mtu PowerPack Xelerate bietet ein platzsparendes und gewichtsoptimiertes Design, das eine flexible Integration in verschiedene Kampffahrzeugplattformen ermöglicht.

Reduzierte operative Komplexität

Die integrierte Systemarchitektur und fortschrittliche Steuerungssysteme vereinfachen die Bedienung und steigern gleichzeitig die Effizienz für die Fahrzeugbesatzung.

Hybridleistung trifft auf bewährte Motorentechnologie

Im Mittelpunkt des mtu PowerPack Xelerate steht der neu entwickelte 10-Zylinder-Motor der mtu-Baureihe 199. Mit einer mechanischen Leistung von rund 1.100 kW liefert er die zentrale Energie für das hybride Antriebssystem.

Der für militärische Anwendungen ausgelegte Motor zeichnet sich durch hohe Robustheit, Multifuel-Fähigkeit und optimierte Leistung unter dynamischen Lastbedingungen aus. Sein fortschrittliches Verbrennungssystem gewährleistet Effizienz und Zuverlässigkeit auch in anspruchsvollen Einsatzumgebungen.

Erstmals kommt dieser Kampffahrzeugsmotor in einem parallelen Hybridsystem für schwere Kettenfahrzeuge zum Einsatz und ermöglicht ein nahtloses Zusammenspiel von mechanischer und elektrischer Leistung.

Fortschrittliches Hybridantriebssystem für Kettenfahrzeuge 

Das mtu PowerPack Xelerate integriert ein elektrifiziertes Lastschaltlenkgetriebe, das eine kontinuierliche Lenksteuerung und ein verbessertes Energiemanagement ermöglicht. Das Hybridsystem erlaubt Energierückgewinnung sowie Boost-Funktionen und steigert damit sowohl die Leistung als auch die Effizienz.

Ein hybrides Kühlsystem verbessert zusätzlich das Thermomanagement und unterstützt die Integration leistungsstarker elektrischer Komponenten.

Dieses innovative Hybridantriebssystem wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen zukünftiger Kampffahrzeuge gerecht zu werden, einschließlich eines höheren Energiebedarfs und einer gesteigerten operativen Flexibilität.

Ausgelegt für das Main Ground Combat System (MGCS) 

Das Main Ground Combat System (MGCS) ist eine gemeinsame europäische Initiative zur Entwicklung eines Kampffahrzeugsystems der nächsten Generation, das bestehende Kampfpanzer ersetzen soll. Die Plattform ist auf verbesserte Mobilität, erhöhte Überlebensfähigkeit und umfassende digitale Integration ausgelegt.

Das mtu PowerPack Xelerate bildet das Antriebsrückgrat dieses fortschrittlichen Systems, ermöglicht eine höhere Leistungsfähigkeit und unterstützt den steigenden Energiebedarf moderner militärischer Operationen.

Eine starke europäische Verteidigungspartnerschaft

Rolls-Royce Power Systems fungiert als Generalunternehmer für das Antriebssystem des MGCS und liefert eine vollständig integrierte Antriebslösung. In Zusammenarbeit mit ZF, einem führenden Technologiepartner, vereint das System umfassende Ingenieurkompetenz mit bewährter Umsetzungskraft.

Diese Partnerschaft gewährleistet eine zuverlässige, skalierbare und zukunftssichere Lösung für europäische Verteidigungsprogramme.

Land Defense

Rolls-Royce präsentiert mtu PowerPack Xelerate: Integriertes Hybrid-Antriebssystem für Landstreitkräfte

Mehr

Land Defense

Eurosatory 2026: Rolls-Royce baut mtu-Baureihe 199 zur Antriebsplattform für Europas Landstreitkräfte aus und enthüllt neues Hybrid-Antriebssystem

Mehr

Land Defense

Rolls-Royce Power Systems erhält weiteren großen Verteidigungsauftrag

Mehr

Land Defense

Rolls-Royce und ZF entwickeln Antrieb für künftigen europäischen MGCS-Panzer