01A_Rentjes20V_4000_hero.jpg
01A_YACHT_S11_2x16V2000_hero.jpg
01A_YACHT_S18_16V4000M93_hero.jpg
Kommerzielle Schifffahrt

Systemlösungen für den Schiffsantrieb

Überlassen Sie es uns, eine Lösung zu finden, mit der Sie sicher und zuverlässig fahren können, unabhängig von der Art Ihres Schiffs.

Dank unserer jahrelangen Erfahrung im Schiffsantrieb erhalten Sie nicht nur einen weltbekannten Partner, sondern auch einen Experten für Standardisierung und zuverlässigen Schiffsantrieb. Unsere Antriebslösungen treiben Schiffe von kleinen Windpark-Crewbooten bis zu großen Schnellfähren oder Offshore-Versorgungsschiffen an. Was auch immer Sie brauchen, mit mtu-Schiffsantrieben können Sie sicher sein, dass Sie effizient und sicher fahren. Wir beginnen mit einer umfassenden technischen Unterstützung bei der Konzeption und Implementierung des Antriebssystems Ihres Schiffes. 

Unser Anwendungstechnik-Team hilft Ihnen, die Kosten für Design, Installation und Inbetriebnahme zu senken. Eine Kombination aus Dieselmotor und Getriebe, An-Bord-Stromversorgung und Schiffsautomation ergibt ein Schiffsantriebssystem, das sowohl zuverlässig als auch kostengünstig ist. Denn mtu-Motoren und -Antriebssysteme zeichnen sich durch hohe Leistungsdichte, geringes Gewicht und hervorragendes Ansprechverhalten sowie einfache Bedienung, optimierte Wartung und niedrige Lebenszykluskosten bei langen Wartungsintervallen aus.

Modulare Lösungen

Bei uns gibt es keine generischen Lösungen. Jeder einzelne Bootantrieb ist darauf ausgelegt, Ihre spezifischen Anforderungen zuverlässig und wirtschaftlich zu erfüllen.

Kompetente technische Unterstützung

Nutzen Sie den Erfahrungsschatz unserer Ingenieure überall auf der Welt.

Schnell einsatzbereit

Unsere Standard-Produkte ermöglichen kurze Lieferzeiten. Dank Plug-and-Play-Installation und -Inbetriebnahme sind Sie in kürzester Zeit einsatzbereit.

Langfristiger Support

mtu ValueCare sorgt mit einem vollständigen Portfolio an Service- und Support-Lösungen für maximale Leistung und dauerhaften Wert Ihres Bootantriebs.

Schiffsantriebssysteme, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

Unsere einzigartigen Lösungen sollen Ihnen dabei helfen, reibungslos und sicher zu fahren.

Hybridantriebssysteme für Fähren

Hybridantriebssysteme wie E-Drive-Systeme sind ideal, wenn Sie nach minimalen Emissionen, geringeren Betriebskosten und maximalem Bedienkomfort suchen. Darüber hinaus können herkömmliche E-Drive-Systeme mit optionalen Batteriemodulen aufgerüstet werden, um einen geräuscharmen und emissionsfreien Betrieb in Hafengebieten zu ermöglichen.

Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Lösung?

Kontaktieren Sie unsere Experten, um das perfekte Produktangebot für Sie zu finden.

Kommerzielle Schifffahrt

Variable Drehzahl im Einsatz

Wie ein Schlepper in Shanghai für mehr Effizienz im Hafenbetrieb sorgt

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Wenn Visionen zünden: Methanolmotor besteht Belastungstest

Ein Moment, der bewegt: Der erste schnelllaufende Methanolmotor für die Schifffahrt zeigt, wie aus einer Vision ein greifbarer Schritt in Richtung CO₂-freier Schifffahrt wird.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Von der Revolution zum Jubiläum – 25 Jahre Erfolg

Von der Jahrtausendwende bis heute: Die mtu-Baureihe 8000 hat sich von einer bahnbrechenden Neuheit zum weltweiten Standard für Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Offshore-Boom in China: Neues Schiff für die Windturbinen-Wartung

Die Offshore-Windindustrie in China boomt. Ein neues, ganz besonders Schiff soll helfen, Windturbinen zu warten.

Mehr

Unsere Case Studies

Zeige alle Presseerzeugnisse
Marine Commercial Marine

Neuer Antrieb für Katamarane der Thames Clippers: Auf Besichtigungstour in London dank mtu-Reman-Motoren

28 November 2016

Die Reederei Thames Clippers betreibt auf der Londoner Themse zwölf Katamarane für Touristen und Pendler. Seit die vorhergehenden mtu-Motoren das Maximum an Betriebsstunden erreicht haben, fahren sechs Schiffe davon mit mtu-Reman-Motoren. Für Thames Clippers war der Austausch mit den grunderneuerten Motoren ideal, weil es dadurch keinen Stillstand der Katamarane gab.

Mehr

Anspruchsvolle Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

Premium-Aggregate sind unsere ausgereifte Lösung, um die einzigartigen Anforderungen Ihres maßgeschneiderten Schiffs zu erfüllen.

Das Premium-Aggregat ist die ideale Kombination aus Engineering-Know-how und hochentwickelten Komponenten. Die vollständig anpassbaren Aggregate können individuell konfiguriert werden, um effektive Lösungen für Ihre anspruchsvollsten Anforderungen zu bieten. Sie werden zudem mit speziellen Technologien geliefert, wie z. B. einem doppelt belastbaren Montagesystem mit einem mit Polymerbeton gefüllten Grundrahmen, einem vollständig integrierten Öl-, Kraftstoff- und Wassersystem und einer Common Interface Connection Plate, die eine einfache Plug-and-Play-Installation ermöglicht.

Weitere Vorteile sind ein kundenspezifisches und belastbares Montagesystem für höchste akustische Anforderungen, hochwertige High-End-Bearbeitung und -Lackierung sowie vorinstallierte Komponenten für die einfache Installation über eine zentrale Medienplatte.

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mehr

Komplette Lebenszykluslösungen – Wir sind Ihr Partner für alle Produktphasen

mtu-Motoren und -Systeme sind auf eine robuste und zuverlässige Leistung ausgelegt. Aber mit der Entwicklung und Installation der Antriebssysteme endet unser Engagement für Ihren Erfolg noch lange nicht. Setzen Sie auf absolute Höchstleistungen, längere Lebensdauer und Kostenoptimierung – mit dem mtu ValueCare. Wir bieten Ihnen damit ein einzigartiges Serviceportfolio, das speziell auf Ihre Anlagen zugeschnitten ist und in jeder Lebenszyklusphase den passenden Support bietet.

Mehr

mtu Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.