25-years-8000.jpeg

25 Jahre mtu Baureihe 8000

Unsere Baureihe 8000 ist seit jeher führend in Sachen Innovation und überzeugt weltweit durch unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit. Feiern Sie mit uns!

mtu-Baureihe 8000 - Innovation im Schiffsmotorenbau

Seit 25 Jahren setzt der mtu-Motor der Baureihe 8000 den Maßstab im Schiffsantrieb und steht für Kraft, Leistung und Zuverlässigkeit. Dieser Motor ist bekannt für seine Fähigkeit, eine Vielzahl großer Hochleistungsschiffe anzutreiben, darunter Hochgeschwindigkeitsfähren, Marineschiffe und luxuriöse Megayachten. Mit seiner enormen Leistung war er damals eine echte Revolution, da er es Werften ermöglichte, noch größere und schnellere Schiffe zu konstruieren und zu bauen, als dies zuvor möglich war. 

Er wurde speziell für die hohen Anforderungen des Schiffsbetriebs entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Leistungsdichte und zuverlässige Performance. In den letzten 25 Jahren hat die Baureihe 8000 ihren Ruf für Spitzenleistungen weiter ausgebaut. Wir laden Sie ein, diese bemerkenswerte Reise mit uns zu feiern. Entdecken Sie die Geschichte und Erfolge der mtu Baureihe 8000 und erfahren Sie, wie wir die Zukunft der Schiffsantriebe gestalten. 

Ein Vierteljahrhundert Spitzenleistungen

Die mtu-Baureihe 8000 wurde eingeführt, um den hohen Anforderungen der Schifffahrt gerecht zu werden. Sie bietet hohe Leistung und außergewöhnliche Effizienz. In den letzten 25 Jahren hat die mtu Baureihe 8000 ihre Zuverlässigkeit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Über 350 Motoren dieses Typs wurden ausgeliefert und haben zusammen mehr als 3.000.000 Betriebsstunden in zahlreichen Einsätzen absolviert. Der kompakte Antriebsmotor überzeugt durch sein hervorragendes Leistungsgewicht und seinen uneingeschränkten Leerlaufbetrieb.  

Leistung und Performance

Mit einer Leistung von bis zu 10.000 kW und dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse bietet die mtu-Baureihe 8000 die robuste Performance, die für anspruchsvollste maritime Anwendungen wie Schnellfähren, Fregatten oder Megayachten erforderlich ist – und damit wirtschaftliche Dieselantriebslösungen mit einer Leistung von bis zu 40 MW pro Schiff.

3 M

Über 3.000.000 Betriebsstunden

10 MW

Bis zu 10 MW Leistung

96,000 TBO

Bis zu 96.000 Stunden zwischen den Generalüberholungen in einigen Fällen

16V-20V

Erhältlich in zwei verschiedenen Zylindervarianten

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

Im Jahr 2013 erhielt der 20V 8000-Motor nach 1.500 Stunden strenger Tests, darunter umfangreiche Betriebsläufe mit 110 % der Nennleistung des Motors unter verschiedenen extremen Umgebungsbedingungen, die Zertifizierung nach den Naval Vessel Rules (NVR) des American Bureau of Shipping (ABS).  

Die mtu Baureihe 8000 ist bekannt für ihre Langlebigkeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer (lange TBO – Zeit zwischen Überholungen und zuverlässiger Betrieb, selbst unter härtesten Bedingungen).  

Technisches Meisterwerk

Die mtu-Baureihe 8000 bietet die bewährte Power Unit, bei der Zylinderkopf, Laufbuchse, Pleuelstange und Kolben eine schnell und einfach ausbaubare Baugruppe bilden, was eine rationelle Installation und Wartung vor Ort ermöglicht. Der Hauptvorteil für den Kunden besteht in minimalen Ausfallzeiten des Schiffes, da die kompletten Power Units innerhalb weniger Stunden ausgetauscht werden können, was eine einfache Wartung und eine schnelle Wiederinbetriebnahme des Schiffes ermöglicht. Ersatz-Power Units sind ebenfalls erhältlich.    

Ein herausragendes Merkmal dieser Leistungsklasse ist außerdem das Common-Rail-Kraftstoffeinspritzsystem und die sequenzielle Turboaufladung, die sich bereits seit vielen Jahren in den Baureihen 2000 und 4000 bewährt haben.    

Abgasreinigung und nachhaltige Kraftstoffe

Wir bieten Großmotoren der Baureihe 8000 mit SCR-System an, die die Emissionsanforderungen der IMO Tier III erfüllen. Damit können Schiffsbetreiber die Emissionskontrollgebiete (ECA) beispielsweise in der Ost- und Nordsee sowie vor der nordamerikanischen Küste befahren.  

Darüber hinaus sind diese mtu-Motoren für den Betrieb mit nachhaltigen Kraftstoffen (EN15940, z. B. HVO) zugelassen.  

  

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl eines geeigneten Systems?

Kein Problem. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne dabei, ein System zusammenzustellen, das genau auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist.

mtu NautIQ Foresight: FLOTTEN- UND ZUSTANDSMANAGEMENT

mtu NautIQ Foresight ist ein Flotten- und Zustandsmanagementsystem. Es ermöglicht Ihnen die Überwachung und vollständige Kontrolle über den technischen Zustand Ihrer Schiffe von der Brücke bis zum Propeller. Es unterstützt Sie rund um die Uhr bei der Wartung und Instandhaltung und trägt so dazu bei, Ausfallzeiten Ihrer Schiffe zu minimieren. Mit mtu NautIQ Foresight können Sie Daten von mtu-Systemen und wichtigen Komponenten von Drittanbietern auf dem Schiff erfassen und analysieren, wobei zusätzliche Faktoren wie Navigationsdaten berücksichtigt werde.

 

Youtube Video

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen benötigen und mehr erfahren möchten, haben Sie hier die Möglichkeit, sich näher zu informieren:

IMO Compliance

Maritime energy transition: mtu large engines from Rolls-Royce now approved for HVO and IMO III.

Mehr

mtu Series 8000 marine engines achieve ABS NVR certification

The mtu Series 8000 was recently awarded Naval Vessel Rules (NVR) certification by the American Bureau of Shipping (ABS).

Mehr