Leistungsstarke Antriebe werden grüner, wenn sie mit elektrischen Komponenten ergänzt werden, zum Beispiel bei hybriden Systemen für Bahn- und Schiffsanwendungen. In einem Hybridsystem werden Diesel- oder Gasmotoren mit Elektromotoren, Batteriespeichern sowie einer Steuerungs- und Überwachungselektronik kombiniert. Somit werden niedrige Emissionen, ein geringerer Kraftstoffverbrauch sowie eine hervorragende und flexible Antriebsleistungen gewährleistet.
Bei der Energieversorgung ermöglichen Batteriespeicher eine zunehmende Integration von erneuerbaren Energiequellen und können so zur Stabilisierung des Stromnetzes und zur CO-2-Reduzierung beitragen. Brennstoffzellen haben das Potenzial, eine wesentliche Technologie für die Dekarbonisierung von Antrieb und Energie zu werden. Beim Betrieb mit sogenanntem grünen Wasserstoff, hergestellt mit Energie aus regenerativen Quellen, wird die Brennstoffzelle ein noch wichtigerer Beitrag zur Energiewende sein.
Im Detail

Kontaktieren Sie uns