Die Nutzung alternativer Kraftstoffe wird künftig ein wesentliches Element umweltfreundlicher Antriebs- und Energiesysteme sein. Insbesondere aus regenerativen Energien hergestellte, synthetische Kraftstoffe (Power-to-X; E-Kraftstoffe) können zukünftig einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, mobile Antriebe und stationäre Energieerzeugung zunehmend CO2-neutral zu gestalten. Der zusätzliche Nutzen: Überschüssige Energie aus regenerativen Quellen wird so als Kraftstoff gespeichert.
Relevante Kraftstoffe reichen von Drop-In Kraftstoffen wie E-Gas oder E-Diesel – mit denen auch die existierenden Flotten betrieben werden können – bis hin zu neuen Kraftstoffen wie E-Methanol oder E-Wasserstoff. Dazu ist es notwendig, die Kraftstofferzeugung mit Energie aus regenerativen Quellen signifikant zu verbessern sowie die Antriebs- und Energiesysteme für den Einsatz der neuartigen Kraftstoffe zu befähigen.
Im Detail

Kontaktieren Sie uns