04a_mtu_new-equipment_Header.jpg
发电

再制造与大修解决方案

Your mtu equipment was built to last thanks to our legendary high engineering standards and unwavering commitment to service and support. And after a long and productive life, mtu provides options to help you go even further.

完好如新

工厂再制造与大修解决方案维持设备良好状态

mtu工厂再制造与大修解决方案由制造原始发动机或系统的原班专家提供,将您的设备恢复到近新状态,提供堪比全新mtu产品的高性能、长效使用寿命和卓越质量。 

此外,我们预先提供固定价格和周转时间,并在交回修复的设备时提供全面工厂保修,让您更加放心。虽然再制造或大修的决定将取决于您的mtu发动机系列、类型和mtu支持服务专家,但每个解决方案都基于发动机系列和原始生产日期,提供独特效益。

最高标准

由于我们严格的修复流程,工厂再制造与大修解决方案能够提供同样的高性能和支持。

安全

再制造/大修解决方案制造发动机的原班专家提供,享有固定价格、周转时间和全面工厂保修。

环保

再制造的零件和系统节省能源和材料。

工厂再制造解决方案

工厂再制造产品可将停工时间缩至最短,享受固定价格和固定交付时间。采用工厂再制造产品,速度快于单独大修,价格低于新设备。再制造产品提供堪比全新mtu产品的高性能、长效使用寿命和卓越质量,还享受相同的保修范围。随着设计和型号相关的升级更新,再制造与大修也采用类似的最新技术。

工厂大修解决方案

通过工厂大修,可将原始设备恢复到近新状态,提供与原厂新产品同样的高性能、长效使用寿命和卓越质量。工厂大修由制造原始设备的原班工程师,使用同样严格的标准,依照我们的工厂再制造流程执行。因此,您的整套系统,包括变速箱、可拆零部件(油冷器等)和自动化装置/电子设备,将得到完全修复。

大修解决方案赋予系统全新生命力

我们深知需求会随着时间而变化,但投资不是追求短期效益。专门针对mtu系统设计的大修解决方案,让您可以充分发挥设备性能,延长其使用寿命。

L33高效解决方案

L33高效解决方案旨在延长L61、L62和L63型mtu 4000系列燃气系统的使用寿命。通过低本高效的可持续系统大修,使现有发动机通过制造商认证,达到L33再制造发动机的现有水准,可实现约1.4%的电气效率增益。另外,升级还包括交流发电机大修、新自动化系统及其他系统的功能与性能提升。最重要的是,该方案可以安装到现有L61、L62或L63的机架上,无需改动外围设施。

基于寿命周期的大修(LTBO)

基于寿命周期的大修是我们的制造商认证大修解决方案,专为备用发电应用中短时运行的发动机的需求而设计。该计划方案以时间为衡量标准,与传统大修一样都能让您安心放心,而成本却只有其一小部分。只需现场完成老旧部件的更换,省去了大修期间拆卸、运输和重新安装等常规工作步骤。

热电联产系统的现代化改造

相比于购买全新产品,经现代化改造后的热电联产模块的价格极具吸引力。不仅缩短了停机时间,而且还能重复利用许多相同的部件,以减少对环境的影响。

与当地服务合作伙伴的专家交流

了解您附近的mtu服务合作伙伴能提供的服务。

与我们联系

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容