正品滤芯为何如此重要?
mtu 滤芯是 mtu 唯一批准可用于 mtu 发动机的正品滤芯。测试证明,mtu 滤芯可以提供高质量的过滤效果。每种成分的设计和配制均符合 mtu 的严格标准。
空气滤芯
燃油和空气是发动机燃烧的主要成分。jie'jing的空气对现代柴油发动机的运转至关重要。这对工作环境提出严格的挑战,因为许多工作场所常常充斥着灰尘、沙土、水分、烟灰、花粉或其他物质。如果过滤不够充分,发动机的性能无疑会受到影响。mtu 发动机常常在条件恶劣和偏远地区运作,因此只有一种方法可以确保设备得到最佳保护:正品 mtu 空气lü'xin。
燃油滤芯
先进的燃油系统技术(如共轨)可以使发动机以更少的燃油提供更大功率——同时降低排放。这些技术利用高压喷射来实现目标性能,达到排放标准,因此对燃料质量要求极高。高压喷射下,任何可能导致磨损的污染物都必须得到有效控制。
润滑油滤芯
作为唯一经批准可用于 mtu 发动机的润滑油滤芯,mtu 润滑油滤芯可以过滤最细微的颗粒。润滑滤芯可限制润滑油中固体污染物的浓度,避免润滑油浓稠度和粘度变化过大,从而确保油品的质量和效果。这可在整个换油间隔期间,最大限度地提高发动机的功率和运行效率。
联系我们