铁路 价值关爱 协议
无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。价值关爱 协议使您能够做到这一点,具有强大的动能,性能和高枕无忧的功能。
您专注于运营。余下工作交给我们。
对您来说,每一秒钟都很宝贵。我们通过 价值关爱 协议提供数字化互联动力系统,助您轻松维持业务的平稳运营,并通过多种举措降低总体拥有成本,包括最大化正常运行时间、优化生命周期成本、通过预防性维护规避因设备问题导致的业务中断。
投资越大,生命周期成本就越值得关注。通常来说,燃料消耗、意外停工与维修等都会产生不可预见的成本,可能对业务产生巨大影响。因此,您需要提前规划,防患于未然,选择卓越的 mtu 动力系统,并加入 价值关爱 协议增添保障。
价值关爱 协议如何发挥作用?
想象这样一个世界:设备具有无限的正常运行时间在那里,运营经理关注的是设备性能和生产能力,而不是种种突发问题。这也许听起来不切实际,但 mtu 通过 价值关爱 协议,将梦想变为现实。
“一流旅行体验的背后,是我们对高质量的不懈坚持。而这一切离不开 mtu 的帮助——可靠的动力系统和完整生命周期支持。”
相关 价值关爱 解决方案
我们提供一系列服务解决方案,让您的设备保持最佳性能和长久寿命。

联系我们