01a_mtu_mining-value-care.jpg

提高正常运行时间 = 减少停机时间

矿用 价值关爱 协议

无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。价值关爱 协议使您能够做到这一点,具有强大的动能,性能和高枕无忧的功能。

您专注于运营。余下工作交给我们。

对您来说,每一秒钟都很宝贵。我们通过 价值关爱 协议提供数字化互联动力系统,助您轻松维持业务的平稳运营,并通过多种举措降低总体拥有成本,包括最大化正常运行时间、优化生命周期成本、通过预防性维护规避因设备问题导致的业务中断。

 

投资越大,生命周期成本就越值得关注。通常来说,燃料消耗、意外停工与维修等都会产生不可预见的成本,可能对业务产生巨大影响。因此,您需要提前规划,防患于未然,选择卓越的 mtu 动力系统,并加入 价值关爱 协议增添保障。    

价值关爱 协议如何发挥作用?

想象这样一个世界:设备具有无限的正常运行时间在那里,运营经理关注的是设备性能和生产能力,而不是种种突发问题。这也许听起来不切实际,但 mtu 通过 价值关爱 协议,将梦想变为现实。

 

增加设备正常运行的时间

保证零部件的供应和服务质量

预估与设备相关的成本

优化维护规划

可全天随时咨询 mtu

让您高枕无忧

仅适用于能够自己进行维护的客户
白银级除了享受青铜级的所有服务外,还可享受更多服务:
黄金级除了享受白银级和青铜级的所有服务外,还可享受更多服务:
数字化互连互通 (Go! Connect) 和平台管理 (Go! Manage)
数按预定费率自动交付零件,基于运行时长(预防性)
预防性维护人力资源调配,可满足您的业务需求
专业的 mtu 技术支持团队,助您解决各类技术问题
季度报告,包含已完成和即将进行的维护工作及其成本
年度发动机健康检查,由 mtu 技术人员现场完成
发动机保养计划、故障排除和远程健康监测
固定保养与维修工时费
关键的纠正性维护组件在 mtu 各大仓库均备有现货
7 天 x 24 小时全天候待命服务,提供远程技术支持
季度报告,包含可靠性分析(平均故障间隔时间)
发动机正常运行时间承诺,满足您的使用需求
当地服务合作伙伴定期监督(例如监测零件库存、改进情况)
7 天 x 24 小时紧急援助,提供现场技术支持
月度报告,包含可用性和平均维修时间
资产健康监测
参与mtu 年度绩效和趋势分析大会,以解决技术更新、发动机设备组的数据和运行优化等问题

与当地服务合作伙伴的专家交流

了解您附近的 mtu 服务合作伙伴能提供的服务。

相关 价值关爱 解决方案

我们提供一系列服务解决方案,让您的设备保持最佳性能和长久寿命。

再制造解决方案

我们的再制造计划帮您实现交换和节约。

了解更多内容

正品备件

请选择正品备件,确保发动机维持正常运转。

了解更多内容

耗材

确保所有设备运行顺畅。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容