oil-and-gas-productlist-hero.jpg
油气田

石油和天然气应用产品列表

石油和天然气应用解决方案

解决方案指南

石油和天然气应用

下载 (PDF 621 KB)

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

柴油发动机

所有发动机一览。
mtu 4000 系列
12V 16V 4000 S01/S03 供石油和天然气工业井服务使用的柴油发动机——压裂作业 下载 (PDF 1 MB)
12V 16V 20V 4000 供石油和天然气工业使用的发电驱动型发动机 下载 (PDF 1 MB)
12V 4000 T95 供石油和天然气工业使用的发电驱动型发动机——压裂作业 下载 (PDF 1 MB)
16V 4000 T95 供石油和天然气工业使用的柴油发动机——压裂作业 下载 (PDF 1 MB)
12V 16V 20V 4000 P03 柴油发动机 4000 系列 P03 – 发动机 Plus 系统 下载 (PDF 2 MB)
12V 16V 20V 4000 S03 供机械驱动使用的柴油发动机 下载 (PDF 1 MB)
油气田

Canada’s first Tier 4 final service rig

While CARE Industries has relied on the Series 60 for many years, the transition to the Tier 4-certified Series 1100 will have many advantages.

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容