商用船舶

商用船舶产品列表

船舶解决方案

《船舶与近海解决方案指南》

柴油发动机、推进系统、发电机组、自动化

下载 (PDF 18 MB)

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

船舶与海洋工程的服务与供应

主推进
mtu 1163 系列
mtu 2000 系列
8V 10V 2000 M72 下载 (PDF 1 MB)
12V 16V 2000 M93 下载 (PDF 1 MB)
12V 16V 2000 M92 下载 (PDF 1 MB)
12V 16V 2000 M72 下载 (PDF 1 MB)
8V 2000 M94 下载 (PDF 1 MB)
8V 2000 M84/M84L 下载 (PDF 1 MB)
12V 2000 M61 下载 (PDF 1 MB)
16V 2000 M61 下载 (PDF 1 MB)
8V 2000 M61 下载 (PDF 1 MB)
10V 12V 16V 2000 M86 下载 (PDF 1 MB)
10V 12V 16V 2000 M96 下载 (PDF 1 MB)
10V 12V 16V 2000 M96L / 12V 2000 M96X 下载 (PDF 1 MB)
12V 16V 2000 M87/M97/M97L 下载 (PDF 1 MB)
mtu 4000 系列
20V 4000 M05 下载 (PDF 1 MB)
8V 12V 16V 4000 M70 下载 (PDF 1 MB)
12V 4000 M93/M93L 下载 (PDF 1 MB)
16V 4000 M93/M93L 下载 (PDF 1 MB)
12V 4000 M73/M73L 下载 (PDF 1 MB)
16V 4000 M73/M73L 下载 (PDF 1 MB)
20V 4000 M73/M73L 下载 (PDF 1 MB)
8V 4000 M53R/M53 下载 (PDF 1 MB)
12V 4000 M53R/M53 下载 (PDF 1 MB)
16V 4000 M53R/M53 下载 (PDF 1 MB)
16V 4000 M63/M63R/M63L 下载 (PDF 1 MB)
8V 4000 M63 下载 (PDF 1 MB)
12V 10V 4000 M63 下载 (PDF 1 MB)
8V 4000 M54R/M54 下载 (PDF 1 MB)
12V 4000 M54/M64 下载 (PDF 1 MB)
16V 4000 M54/M64 下载 (PDF 1 MB)
mtu 8000 系列
16V 8000 M71L 下载 (PDF 1 MB)
16V 8000 M91L 下载 (PDF 1 MB)
20V 8000 M71/M71L 下载 (PDF 1 MB)
20V 8000 M91L 下载 (PDF 1 MB)
船载发电,柴油-电力驱动
mtu 2000 系列
8V 2000 M41 下载 (PDF 1 MB)
8V 2000 M51 下载 (PDF 1 MB)
12V 2000 M51A/M51B 下载 (PDF 1 MB)
12V 2000 M41A/M41B 下载 (PDF 1 MB)
16V 2000 M41A/M41B 下载 (PDF 1 MB)
16V 2000 M51A/M51B 下载 (PDF 1 MB)
mtu 4000 系列
12V 16V 20V 4000 M05 应用于连续运行工况的船载发电和柴油-电力驱动 (3A/3B) - 50Hz 下载 (PDF 1 MB)
12V 16V 20V 4000 M05 应用于连续运行工况的船载发电和柴油-电力驱动 (3A/3B) - 60Hz 下载 (PDF 1 MB)
8V 4000 M24S 供船用发电和柴电驱动使用 (3A/3B) - 60Hz 下载 (PDF 1 MB)
12V 4000 M24S/M34S 应用于连续运行工况的船载发电和柴油-电力驱动 (3A/3B) - 60Hz 下载 (PDF 1 MB)
16V 4000 M24S/M34S 应用于连续运行工况的船载发电和柴油-电力驱动 (3A/3B) - 60Hz 下载 (PDF 1 MB)
12V 4000 M53R/M53 应用于无限制连续运行的船舶 (1A) 下载 (PDF 1 MB)
8V 4000 M23/M33 供船载发电和柴油—电力驱动使用 (3A/3B) - 50/60 Hz 下载 (PDF 1 MB)
12V 4000 M23/M33 供船载发电和柴油—电力驱动使用 (3A/3B) - 50/60 Hz 下载 (PDF 1 MB)
16V 4000 M23/M33/M43 供船载发电和柴油—电力驱动使用 (3A/3B) - 50/60 Hz 下载 (PDF 1 MB)

海上勘探与生产

供发电使用的发动机和发电机组
mtu 2000 系列
2000 系列 供石油和天然气工业使用的发电机组用发动机 下载 (PDF 1 MB)
mtu 4000 系列
4000 系列 供石油和天然气工业使用的发电机组用发动机 下载 (PDF 3 MB)
商用船舶

"Green methanol" will power innovative mtu marine engines

由 Peter Thomas

Heading for the future with e-methanol: Rolls-Royce develops high-speed mtu methanol engines as a game-changer for climate-friendly shipping.

了解更多内容

商用船舶

When the day comes ...

由 Lucie Maluck

It doesn't always have to be a new engine: With Insitu and Reman, marine customers have several options for a major engine overhaul, saving time, money and resources.

了解更多内容

商用船舶

Ferry efficient – reliable transportation to the island of Helgoland

由 Anne-Katrin Wehrmann

Since going into service in April 2018, the high-tech state-of-the-art catamaran Halunder Jet has developed quite a reputation for its fast, smooth ride across the German Bight. The vessel plying between Hamburg and Germany's only deep-sea island now has the benefit of another piece of innovative technology: the new mtu NautIQ Foresight equipment health management system.

了解更多内容

商用船舶

How will the ship of the future run?

由 Lucie Maluck

Sustainable fuels and innovative technologies enable CO2-neutral or CO2-free propulsion concepts for ships.

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容