新闻稿 发电

罗尔斯-罗伊斯为沙特阿拉伯大学的超级计算设施提供 12 套 mtu Kinetic PowerPack

发帖 2021年4月07日, 图片拍摄者 Rolls-Royce Power Systems, Walter.D - Stock.Adobe.com

图片 [2 文件, 347 KB]

文档 [2 文件, 258 KB]

  • 12 套 mtu Kinetic PowerPack 用于不间断电源解决方案
  • 适应当地条件的完整交钥匙解决方案
  • 订单价值达千万

罗尔斯-罗伊斯将在今年夏天向沙特阿拉伯的阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)提供 12 套 mtu Kinetic PowerPack。这些系统配备了动态旋转的动能储能器,将为该大学的超级计算设施和数据中心提供清洁、有条件、不间断的电源,作为能源主干设施。

“我们很高兴像沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学这样的知名大学选择我们作为合作伙伴,并对我们的解决方案、专业知识和多年经验充满信心。这一选择凸显了我们在动态不间断供电方面新近扩展的专长,z是一个重大的成功,”罗罗动力系统业务部首席执行官 Andreas Schell 表示。“我们自2016年以来一直在与客户讨论。我们能满足客户的所有愿望和要求,从而形成完整的解决方案,其中包括大量本地化适配,”迪拜子公司的总经理 Bernard Hanssens 补充道。

每套 mtu Kinetic PowerPack 型 KP5 的功率输出为 1.6 兆瓦,在 13.8kV、60Hz 的中压下运行,并由 mtu 16V 4000 G74S 型柴油机驱动。 这些不间断电源系统在比利时列日生产,然后在阿联酋安装在定制的中,最后在沙特阿拉伯现场安装。这些系统旨在适用于潮湿的环境和高达 50 摄氏度的温度。供应范围还包括中压开关设备和变压器以及两个控制站。罗罗动力系统业务部在中东的团队预计将在 2021 年底试运行该交钥匙工厂,并将在接下来的一年里提供运营支持,在整个安装寿命期间保持长期服务支持。mtu Kinetic PowerPack 将安装为两组,每组 6 套系统,每组有一套系统作为备用。在停电的情况下,不断旋转的重型动能储能器将驱动发电机,过渡几秒钟的时间,直到在此期间启动的柴油发动机重新供电。

作为知名的高科技大学,阿卜杜拉国王科技大学配备最先进的设施和世界上最好的超级计算装置之一。mtu Kinetic PowerPack 将成为超级计算设施升级的一部分。

自 2020 年 7 月收购 Kinolt Sa 以来,动态不间断电源系统已成为罗尔斯-罗伊斯产品组合的一部分。公司已经向该地区提供了数套类似的系统,包括在沙特阿拉伯的吉达、利雅得和朱拜勒,以及阿联酋、阿曼和卡塔尔。罗罗解决方案中东总经理 Bernard Hanssens 说:“客户认可我们的系统为他们提供的价值,其中包括减少占地面积、在当地非常恶劣气候条件下的性能以及处理大幅负载波动的能力。”

关于罗尔斯-罗伊斯控股有限公司

  1. 罗尔斯-罗伊斯公司开创重要动力,连接、推动和保护社会。我们已承诺在 2030 年之前实现运营中的温室气体净零排放[不包括产品测试],并在2020年加入了联合国的“零排放竞赛”活动,申明我们的雄心壮志,即在 2050 年之前,在使我们所在行业实现净零碳方面发挥根本作用。
  2. 罗罗动力系统业务部总部位于德国腓特烈港(德国南部),拥有约 9000 名员工。产品组合包括:用于船舶、发电、重型矿卡、铁路和国防车辆以及石油和天然气工业的 mtu 品牌高速发动机和推进系统,以及用于重要任务、备用电源和连续电源、热电联供和微电网的柴油与燃气系统以及电池箱。
  3. 罗尔斯-罗伊斯的客户遍及 150 多个国家,服务 400 多家航空公司和提供租赁服务的客户、160 个武装部队和海军部队以及 5000 多家电力和核能客户。
  4. 2020 年的年度基本收入为 117.6 亿英镑,我们的研发投入达 12.5 亿英镑。我们还支持由 28 个大学技术中心组成的全球网络,使罗尔斯-罗伊斯的工程师处于科学研究领域的前沿。

联系方式

Wolfgang Boller 地区及商业媒体发言人
电话:
+49 7541 90 2159
电子邮件: