罗尔斯-罗伊斯推出带集成后处理的新型 mtu 备用电源系统
发布于 2021年2月23日
- 基于 mtu 4000 G05 系列发动机的最新 60 赫兹发电机组,加上集成的后处理系统,可实现低于 EPA Tier 4 要求的排放
- 专门为未达标地区更严格的排放限制定制的系统
罗尔斯-罗伊斯的新型 mtu 4000 G05 发电机组提供完全集成的动力解决方案,将发动机和后处理直接耦合,形成单一来源的智能系统,可优化排放性能。基于 mtu 4000 系列发动机在发电应用中经过验证的可靠性,这一最新版本具有 12V 配置,四种额定值,适用于 60 Hz 的待机应用:1350 kWe、1500 kWe、1600 kWe和 1750 kWe。
mtu 美国公司发电部工程总监 Mark Halbert 说:“mtu 4000 系列的这一最新版本提供了我们客户寻求的额外排放灵活性。”“当与 SCR 后处理系统相结合,我们就可以满足非达标地区的严格排放限制”,他继续说。“发动机可以处理更多的背压,因此后处理系统的尺寸可以更小,使整体占地面积更小,这一点得到我们客户的赞赏。”
后处理系统包括柴油氧化催化剂、柴油微粒过滤器和选择性催化还原系统。其与 4000 系列 G05 发动机共同开发,因此二者可以无缝配合,所有开发均在罗尔斯-罗伊斯动力系统业务内部进行。发电机组和后处理系统的即插即用设计简化了整个项目中应急电源系统的设计和规范,对客户具有吸引力。
mtu 4000 G05 系列发电机组通过了 EPA Tier 2 认证,无后处理。也可以选择接受 UL 2200 和 CSA 认证。所有 mtu 柴油发电机组都经过严格的性能保证认证,根据 ISO 8528-5 测试发电机组的瞬态响应,验证产品设计、质量和性能完整性;并包括原型和工厂测试。mtu 4000 G05 系列按照 NFPA 110 标准,一步接受额定负载,在 24 小时运行中,允许输出高达 85% 的平均功率。
mtu 4000 G05 系列现在开放订购,今年晚些时候开始交货。发动机由罗尔斯-罗伊斯在南卡罗来纳州的 mtu Aiken 工厂制造,发电机组由其在明尼苏达州 Mankato 的工厂制造。
关于罗尔斯-罗伊斯控股有限公司
- 罗尔斯-罗伊斯开创尖端技术,提供清洁、安全和有竞争力的解决方案,满足全球重要的动力需求。
- 罗罗动力系统业务部总部位于德国腓特烈港(德国南部),员工约一万人。产品组合包括:用于船舶、发电、重型矿卡、铁路和国防车辆以及石油和天然气工业的 mtu 品牌高速发动机和推进系统,以及用于重要任务、备用电源和连续电源、热电联供和微电网的柴油与燃气系统以及电池箱。
- 罗尔斯-罗伊斯的客户遍及 150 多个国家,服务 400 多家航空公司和提供租赁服务的客户、160 个武装部队、70 个海军部队以及 5000 多家电力和核能客户。
- 2019 年年度基本收入为 154.5 亿英镑,其中约一半来自公司提供的售后服务。
- 2019 年,罗尔斯-罗伊斯在研发方面投入了 14.6 亿英镑。我们还支持由 29 个大学技术中心组成的全球网络,使罗尔斯-罗伊斯的工程师处于科学研究领域的前沿。