Genoline是一套mtu非入级和入级自动化系统,专为船用发电设备打造。
模块化系统设计,让柴油发动机和发电机组完美适配,满足多种运行条件下的船载发电需求。mtu Genoline适用于mtu 2000系列和4000系列发动机。
Genoline兼容下列应用:
- 非入级和入级柴油-电力推进装置
- 特殊应用
- 军用
- 冲击应用
- 电磁兼容性应用
mtu genoline的部分特点如下
- 所有 mtu 组件高度集成,经过全面的测试和支持一切设计旨在促进协同工作,减少维护和停机时间。
- 模块化系统确保柴油发动机的最佳适应性,满足多种运行条件下的船载发电需求
- 易于集成和安装
- 提供mtu工厂验收测试和各船级社认证版本
- 操作接口简单
- 按照客户需求,可提供模拟信号和二进制信号(输入/输出)、CANopen和RS422串行接口(mtu协议)或Modbus RTU。
相关内容

与我们联系