Genoline | NewGeneration

我们的新一代 Genoline New Generation 自动化系统是久经考验的 Genoline 系统的升级

Genoline New Generation 是 mtu 的
自动化系统,可用于入级或不入级船舶,专为船载发电机组设计。 

系统采用模块化设计,能与柴油发动机和发电机完美适配,满足多种运行条件下的船载发电需求。可根据客户需求与 mtu 4000 系列和 2000 系列发动机匹配。 

Genoline New Generation 自动化系统是一种创新型高端系统,提供两种版本,分别配备 LOP15(标准版)或 LOP16(特殊应用)。

该系统特点:

  • 柴油—电力推进装置(入级与不入级) 
  • 特殊应用 
  • MIL
  • 冲击
  • EMC

最大可靠性

可用性和易于维护的设计将停工时间缩至最短。

整个生命周期成本很低

高效运作、低燃油消耗、长维修间隔。

超高兼容性

所有 mtu 组件高度集成,经过全面的测试和支持一切设计旨在促进协同工作,减少维护和停机时间。

降低排放

先进技术确保满足适用排放和环境法规。

mtu Genoline New Generation 的部分功能

  • 控制和监测柴油发动机和发电机,并提供所需接口
  • 模块化系统确保柴油发动机的最佳适应性,满足多种运行条件下的船载发电需求
  • 易于集成和安装
  • 提供 mtu 工厂验收测试和各船级社认证版本
  • 接口简单
  • 接口提供模拟信号和二进制信号(输入/输出)、CANopen、J1939、Modbus TCP/IP 和 Modbus RTU

让我们为您指引正确方向。

mtu 专家可助您找到最合适的产品。

相关内容

mtu Callosum - 海事自动化

基于多年丰富的军舰开发经验,我们开发出 mtu Callosum,并与用户对话来不断完善,确保其在各种条件下都能可靠运行。

了解更多内容

设备健康管理系统

借助 mtu 设备健康管理,可监测并全面掌控船舶的技术状况。

了解更多内容

BlueVision_Basic | New Generation

mtu 的 BlueVision_Basic | New Generation 是非入级的监测和遥控系统,集简单的设计与完备的基本功能于一身。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容