Callosum_Bildkonzept_introduction.jpg

设备健康管理系统

借助 mtu 设备健康管理,可监测并全面掌控船舶的技术状况。

设备健康管理是 mtu 维护支持系统不可或缺的一部分。可接收、测量、处理、分析并存储基于设备状态的数据。

存储的数据还能以图形的方式显示,经过分析的数据可用于改善操作可用性,优化维护成本。

最佳性能

全天候维护支持,提高船舶可用性。

优化的生命周期成本

能够进行基于状态的维护。

及早发现和识别故障

故障诊断包括故障树分析和 3D 视频动画。

健康监测

适用于所有推进和发电系统。

升级和功能

Callosum_MT

Callosum_MT 是一种专用工具,让您完全掌控船舶的技术状况。无论您身处船上还是岸上,均可随时了解所有系统的当前状态。Callosum_MT 还为船舶提供全天候的维护和保养支持,将停机时间降至最短。这一智能系统通过支持工具(如交互式维护计划、报警系统和趋势分析),提供可靠、直观的指导。

Callosum_MT 支持各种类型的维护:

  • 改进性维护——在发生故障时提供支持
  • 预防性维护——基于负荷曲线的数字维护计划
  • 基于状态的维护——用不同分析方法评估机器状态

 

改进性维护

改进性维护模块可在发生故障时提供支持。这一智能系统通过支持工具,提供直观指导。此模块的优点包括故障诊断,直连到集成的在线文档,船上人员可在发生故障时获得深入详细的故障分析支持、补救措施的详细定义等等。 

mtu 发动机的维护计划是基于实际负荷曲线而定的。使用数字维护规划,可调整发动机的运行情况或大修间隔时间 (TBO)。维护规划基于运行时间,可为用户提供关于 mtu 发动机的完整概况并监测齿轮箱和泵等船载设备。

预防维护

基于负荷曲线的数字维护计划和基于运行时间的维护规划。

数字维护规划

数字维护规划可持续监测即将到来的维护工作,帮助操作员高效规划。友好的用户界面可为船员提供全面支持,设备实时数据让您随时掌握船舶机械设备的状态。纸质的维护计划和用户手册还可替换为先进的电子版。    

负荷曲线

负荷曲线分析

负荷曲线分析是发动机健康评估工具之一。通过持续监测负荷曲线,可调整发动机的运行情况和维护计划,发挥最佳效用。

负荷曲线使用在发动机控制单元中记录的数据。根据具体负荷区间运行的时长,在负荷曲线上添加时间标签。发动机负荷和负荷变化会直接影响发动机部件的老化——因此,负荷曲线分析是评估发动机状况的重要一环。

基于状态的维护

设备健康管理系统的关键在于:有潜力显著改善船舶推进系统的运行和维护。系统可基于所安装设备的实际状态,加强对船舶的监控。系统采用最新分析技术,评估传感器数据并提供结果。

趋势分析工具

趋势分析工具在运行期间对模拟量和数字量参数持续进行每小时至少一次的常规记录,或数值大于 1% 的偏差记录。最小采样频率为 1Hz。趋势数据可进行分组,并专门归档保存。

基线分析工具

基线分析工具用来分析设备参数。设备特性的基线在试航或初运行时进行设定。可以相应地设置报警限值。监测和分析参数相关性(如负载/油耗、转速/温度)的变化,有助于检测早期潜在故障。如此,用户能着手采取补救措施,防止设备进一步损坏,从而减少设备停机时间,避免不必要的损失。

使用基线作为设备分析工具优点良多,包括:

  • 早期故障检测
  • 分析设备特性
  • 最佳效率
  • 避免不必要的损失

振动分析

  • 测量高达 1000 Hz 的振动
  • 连续趋势数据
  • 振动幅度
  • 重大变化
  • 振动变化率
  • 完整数据包括:快速傅里叶变换 (FFT)
  • 根据 DNV GL 要求设计系统

基于实测振动自动进行 FFT 分析。右图示例显示如何使用振动分析帮助检测故障。

让我们为您指引正确方向。

mtu 专家可助您找到最合适的产品。

相关内容

mtu Callosum - 海事自动化

基于多年丰富的军舰开发经验,我们开发出 mtu Callosum,并与用户对话来不断完善,确保其在各种条件下都能可靠运行。

了解更多内容

mtu SmartBridge

新一代游艇的集成船桥系统。

了解更多内容

BlueVision_Advanced | New Generation

BlueVision_Advanced | New Generation 是用于游艇的可入级的控制系统,可提供全面的标准自动化解决方案。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容