Powerline 是用于火车驱动单元的 mtu 自动化系统。它代表迈向光明未来的轨道车辆新技术。 Powerline 自动化系统让发动机与机车的集成更为简单。
如您对MTU期望,控制、调节和监测都是 powerline 系统的一部分此外,得益于优化了接口技术,发动机的安装简单快捷。
Powerline 可用于全新机车或搭配 4000 系列进行动力改装。
先进的柴油发动机控制 (ADEC) 系统
ADEC(先进的柴油发动机控制单元)是用于 1600 系列和 4000 系列 R03/R04 型发动机的控制系统。该系统由 mtu 开发和生产,特别用最新的高性能柴油发动机技术结合使用。ADEC 是管理频繁出现的极端负载或负载突变的理想选择。采用该系统,这些问题都可轻松解决。它的重要特征是安装并连接到发动机上,集成的控制和监测系统,优化燃油输出调节等等。
用于 4000 系列 R03/R04 型的 POM(功率输出模块)
POM 是具有驱动启动电机和交流发电机功能的模块。POM 包含安装在发动机上的部件,可优化启动过程(使用接合功能监测启动电机)、监测交流发动机功能、监测断线和短路等。
相关内容
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)
联系我们
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)