04A_S48_PowerControl_hero.jpg

动力控制

mtu 动力控制自动化系统是具有先进的设计和最佳互联性的现代化模块

mtu的动力控制自动化系统富于创见,具有许多优点确保提高效率。它旨在优化整个驱动系统的控制、调节和监测。采用模块化设计,确保驱动系统可适应轨道应用中特殊的复杂运行条件。无论你遇上什么情况,都可确保控制。车辆控制系统的有效的接口包括:

  • 使用 CAN 或 SAE J1939 协议的 CAN 总线接口
  • 10BASE-T / 100BASE-TX 以太网
  • 24V DC 二进制输入和输出
  • 0-5V DC / 0-10V DC / 4-20mA 模拟输入和输出

高性能

该模块能够充分发挥发动机性能,确保功率不被浪费。

最少燃油消耗

降低燃油消耗,节省生命周期的长期成本。

环保

废气排放量远低于法律规定。

灵活性

灵活性、标准化的接口解决方案意味着可以系统满足您的需求。

mtu 动力控制自动化系统可实现多种功能。

易集成

可与新车辆控制系统集成或现有系统改装。

灵活调整

能够适应特定车辆,包括车辆部件和具体项目的要求。

动力的自动调节

如有需要,通过集成的安全系统及其他必要监测和安全功能,使发动机停止运转。

功率管理

内置自动化系统确保最大的驱动功率始终有效。

最大化正常运行时间

在严寒、酷热、空气浮尘、水喷射等恶劣的运行条件下,仍能正常运行。

想要了解更多信息?

我们的专家顾问很乐意为您提供有关我们产品系列的更多信息。

相关内容

超级电容CaPoS 智能版

智能、可靠的电源。

了解更多内容

安全监测系统

使用 mtu 的安全监测设备保证乘客安全。
 在 mtu,乘客的安全是公认头等大事。安全监测系统可降低运行风险,助您更快、更便捷地实现安全目标。

了解更多内容

PowerLine

使用Powerline 自动化系统让火车的驱动系统,一切尽在掌控。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容