01A_MTU_train-control-systems.jpg

铁路自动化系统

mtu 提供智能的自动化系统,满足铁路驱动系统的特殊要求。

mtu 的自动化系统面向未来,技术领先数字化联网的智能解决方案采用模块化设计,易于集成,可组合使用达到最高效率和性能。 

它们与我们的数字产品结合使用,可以控制,调节和监视系统功能。 作为我们驱动系统的重要组成部分,可以提供最高的效率,可靠性和环境兼容性,更不用说简化了车辆和车队管理的所有好处。

广泛的自动化系统

功率控制

适用于整个PowerPack产品阵容的智能化系统,为整个系统提供自动化方案强大且可扩展的铁路自动化,是新铁路车辆和动力改装项目的理想选择。

安全监测系统

监测轨道车辆的安全完整性等级,确保安全运行提供与安全和审批相关的文档,简化审批流程。

PowerLine

特殊的铁路自动化系统具有用于整个系统的中央接口,并通过了铁路应用认证该系统包括 ADEC 调速器、动力自动化发动机、牵引电机和功率输出模块。

CaPoS 智能版(电容式电源系统)

超级电容CaPoS 和 CaPoS 智能版具有最大容量(仅对 8V 4000 系列发动机提供)免维护的自动化系统包括用于CaPos智能版的连接电缆或内置充电器

CaPoS(电容式电源系统)

超级电容CaPoS 和 CaPoS 智能版具有最大容量(仅对 8V 4000 系列发动机提供)免维护的自动化系统包括用于CaPos智能版的连接电缆或内置充电器

想要了解更多信息?

我们的专家顾问很乐意为您提供有关我们产品系列的更多信息。

公司

We know what we're doing

Clemens Berger has been heading up the Mobile Power Solutions business unit since February. Here, he talks about his first 100 days and discusses what will be important during the next five years.

了解更多内容

工业

Making every engine unique

How do you turn a Series 2000 or Series 4000 engine into a customized one-off that fits the customer's application like a glove?

了解更多内容

发电

Life on the edge

Freezing cold in Siberia, searing desert heat, towering waves or quaking earth – mtu Series 2000 and Series 4000 engines are tough as nails.

了解更多内容

铁路

First passenger journey in Great Britain with mtu Hybrid PowerPacks

A train with mtu hybrid drive carried passengers for the first time today as part of a special journey.

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容