Genoline 是 mtu 的船用发电机组控制系统,入级或不入级的船舶均可适用。
系统采用模块化设计,让柴油发动机和发电机组完美适配,满足多种运行条件下的船载发电需求。mtu Genoline 适用于 mtu 2000 系列和 4000 系列发动机。
Genoline 适用于下列应用:
- 柴油-电力推进装置(入级和不入级)
- 特殊应用
- MIL
- 冲击
- EMC
mtu Genoline 的部分特点如下
- 控制和监测柴油发动机和发电机,并提供所需接口
- 模块化系统确保柴油发动机的最佳适应性,满足多种运行条件下的船载发电需求
- 易于集成和安装
- 提供 mtu 工厂验收测试和各船级社认证版本
- 接口简单
- 按照客户需求,可提供模拟信号和二进制信号(输入/输出)、CANopen 和 RS422 串行接口(mtu 协议)或 Modbus RTU。
相关内容
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)
联系我们
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)