01A_MTU_viking.jpg
01A_MTU_Engine_room.jpg
游艇

游钓船

mtu 是垂钓推进系统行之有效的选择,具有精确的响应能力、出色的加速度、强劲的动力和无可置疑的可靠性。

当前生产的2000 M96L 系列基于 20 多年服务于垂钓市场的经验。我们最初的2000 系列 PLD 发动机(后来提供 8V、12V 和 16V 版本)如今依然强劲,单个发动机的运行时间达到数千小时。延续了这一传统的M96L已获得 EPA Tier 3 Recreational 和 IMO Tier II 认证 ,并拥有第三代共轨燃油输送系统。拥有 10V、12V和16V;三种版本并提供 1360 - 2600 bhp 的性能。

我们的发动机始终在发动机设计和性能方面树立标准,最新游钓船发动机也不例外。这些发动机专为航海应用而全新设计,具有智能、高效的设计,能够实现空前的动力重量比,领先同类产品,并提供出色的加速特性。

但动力并不是 mtu 发动机为垂钓带来的唯一优势。我们对共轨燃油系统、顺序涡轮增压和 ADEC 电子控制系统进行专利改进,能够以更低的燃油消耗和更少的排放量实现更高的输出。

精确的响应能力

即时加速可为钓鱼游艇提供出色的机动性。

最大舒适度

操作极其安静、振动小、无烟。

整个生命周期成本很低

节约燃料,拥有豪华钓鱼艇行业的最佳维护计划。

动力强劲,设计紧凑

拥有同类产品中最高的动力重量比(2000 系列 16V)。

高性能

具备领先的动力、行业一流的高扭矩和无可置疑的可靠性。

单一供应商

发动机和变速箱推进系统以及船舶自动化系统均可根据需求微调,并且来自同一供应商。延保可选服务可使用长达 11 年,以覆盖我们提供的所有部件。

自动化系统

BlueVision | 新一代基础版提供全面推进监测与控制。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

游艇

Dream Boat

Double debut: The new Viking yacht, powered by mtu's latest Series 2000 yacht engine.

了解更多内容

下载我们的宣传册

船舶与近海

解决方案指南

下载 (PDF 10 MB)

相关内容

游艇

完全集成的游艇推进系统

无论您的要求多么特别,我们都可提供覆盖全面、完全集成的推进系统。

了解更多内容

船舶自动化

由对您的船舶了如指掌的专家——我们,根据您的要求量身定制。

了解更多内容

mtu 推进配置器

调整参数以适合您的船只排放目标,我们将向您展示完美的配置。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容