铁路

mtu 混合动力 PowerPack

采用模块化设计的独特混合动力技术。

智能轨道驱动系统,如混合动力 PowerPack,是我们革新思维的结晶。了解 mtu 的与众不同之处,一探我们的混合 PowerPack 如何为运营商带来附加值,并同时改善乘客体验和乘坐环境。

混合动力 PowerPack 基于业已成功的 mtu 地板下牵引动力系统开发:经过反复测试,通过对 传统的mtu PowerPack 进行改进,配备新的组件并增加全新功能,以集成混合动力技术。mtu 混合动力包概念包括多种模块化的牵引动力部件,它们符合现行的所有铁路标准,并可根据客户设备的规格定制。

由于设计紧凑并使用高功率密度的电机,混合动力 PowerPack 可轻松利用现有车辆地板下安装空间,无论用于新造轨道车辆还是既有车辆的动力系统改装。mtu EnergyPack——动力电池——可安装在车辆的不同位置:车顶或地板下。模块化设计为轨道交通的运营商设计新的车辆或改造现有车辆提供了极大的灵活性。

mtu 可以根据混合动力列车的规格和运行图,模拟具体项目的全寿命周期成本(资金、维护成本和运营成本)。这意味着早在设计阶段前,即可确定多种可选的牵引动力方案。与您一起,确定符合您需求的最佳方案。

25 %

将再回收的电能用于加速,降低 25% 的燃油消耗

230 g

与传统牵引动力系统相比,二氧化碳排放减少了

0.92 g

使用电力牵引技,运行期间的氮氧化物减少了

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

铁路

First passenger journey in Great Britain with mtu Hybrid PowerPacks

由 Rolf Behrens

A train with mtu hybrid drive carried passengers for the first time today as part of a special journey.

了解更多内容

铁路

mtu-powered Irish Rail train is on a mission to cut emissions

由 Rolf Behrens

ZF's new transmission EcoWorld helps make mtu PowerPacks in service for Irish Rail even more efficient.

了解更多内容

铁路

Regional trains by Lake Constance with mtu power

由 Rolf Behrens

The Coradia Lint 54 offer more space and comfort, are quieter, more efficient, and emit significantly less CO2 and particles than the trains used hitherto.

了解更多内容

铁路

New Training Center for mtu Series 1600 PowerPacks in Great Britain

由 Rolf Behrens

Site in East Grinstead becomes global Center of Excellence for Series 1600 rail PowerPacks

了解更多内容

下载宣传册

铁路产品宣传册

助力未来。绿色环保数字智能可靠耐用

下载 (PDF 4 MB)

运行过程更快,更清洁。

使用 mtu Hybrid PowerPack®

下载 (PDF 2 MB)

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容