series_4000_R04_hero_1920x1080.jpg
铁路

mtu 4000 R04 系列发动机

始于 1996 年,致力未来。

4000 系列始终快人一步:在 2012 年成为同类产品中首个获得欧盟 Stage IIIB 认证的轨道交通用途的发动机——并将满足欧盟 Stage V 的要求。

4000 系列发动机是我们在机车和轨道领域的杰作。该系列发动机可在任何运用条件下提供清洁动力,并带来理想收益。

与上一代一样,新的mtu 4000 系列发动机已经通过无数次检验,证明了最新型号同样值得信赖。助您成功。也保护环境。

Stage V

欧盟排放要求

2012

同类产品中首个获得欧盟 Stage IIIB 认证的轨道交通用途发动机

mtu 关键技术
降低排放和消耗。

废气再循环 (EGR)

废气再循环将气缸内的氮氧化物减少 40% 以上。mtu 设计的解决方案将所有 EGR 部件紧凑集成到发动机内部,几乎不需要额外空间。因此客户无需巨额支出即可升级现有的轨道车辆满足新排放标准的要求。

两级涡轮增压技术

借助涡轮增压技术,mtu 发动机可在广泛转速范围实现低油耗和高功率输出。涡轮增压器经过优化匹配,满足发动机的成本效益、性能、动态响应和使用寿命的综合需求。发动机采用结构紧凑的增压器也为机车的设计带来了更多便利

增强型共轨燃油喷射

mtu 成功运用共轨系统已有 20 多年。mtu 的系统能力帮助我们发掘潜力,优化燃烧过程,让发动机更清洁、经济。

柴油颗粒过滤器 (DPF)

mtu 柴油颗粒过滤器能降低碳烟颗粒物排放,某些情况下甚至远低于法定限值。法定限值是排放概念的一部分。

下载宣传册

铁路产品宣传册

助力未来。绿色环保数字智能可靠耐用

下载 (PDF 4 MB)

铁路 ValueCare 协议

提高正常运行时间 = 减少停机时间

下载 (PDF 1 MB)

铁路——满足欧盟 Stage V 排放法规要求的 mtu PowerPacks 和发动机

发动机和 PowerPacks 助你未来“一马当先”。

下载 (PDF 4 MB)

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容