我们认为您所在区域是<strong>欧洲</strong><br>。为确保您看到的职位信息与所在区域相关,请使用右侧的菜单选择正确的地区
专题
引领净零碳之旅
航运的未来是绿色的。我们展示通向绿色的解决方案。
罗尔斯-罗伊斯凭借 Kinolt 不间断电源系统扩大 mtu 的产品范围
特色解决方案
游艇用混合动力系统。
我们的解决方案安静、清洁、智能,可使您尽享悠闲。
专题故事
埋藏的宝藏
mtu 为全球石油平台作业提供驱动和推进系统。
冰川游览车“Ice Explorer”满足 Tier 4 标准
2019.10.19 由 Leslie Dagg
哥伦比亚冰原位于加拿大落基山脉深处,横跨两个国家公园,是世界上除极地之外面积最大的冰原之一。
矿用 ValueCare 协议
提高正常运行时间 = 减少停机时间
无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。ValueCare 协议使您能够做到这一点,具有强大的动力,性能和高枕无忧的功能。
肩负着减少排放的使命
用于爱尔兰铁路的 mtu 动力包
船舶自动化系统
mtu Callosum
基于多年丰富的军舰开发经验,我们开发出 mtu Callosum,并与用户对话来不断完善,确保技术在各种条件下都能可靠运行。
Europe
United States & Canada
Eastern Europe & CIS
Turkey, Africa & Middle East
Latin & South America
South East Asia & India
North East Asia
Greater China
Australia
更低的总拥有成本
与动态 UPS 系统相比,静态 UPS 在仅考虑设备和电池的情况下,在较低的额定功率下往往更经济。但在中等和较高的额定功率下,基于初始投资、减少消耗性电力成本和维护,动态 UPS 系统更加经济。
更小的占地面积
KINOLT KS® 的组件数量和单体结构实现紧凑设计,将占地面积减少到同等额定电池 UPS 系统的 40%,成为市场上体积最小的系统。这可以降低建筑成本,或为生产和收入驱动功能增加空间。 还需要考虑的是:动态UPS无需纳入与静态 UPS 电池仓相关的配套辅助 HVAC 冷却和通风设备甚至复杂的配电系统。
高达 3000 kVA 的机组
静态 UPS 系统由一系列电子元件组成;连接在一起时,通常提供高达 800kVA 的额定值。在需要大量 UPS 能力的场所,使用静态 UPS 系统时,由于必须纳入多个 UPS 单元,因此组件数量会非常多。 动态 UPS 模块不受电子元件载流能力的限制;每单位的额定值要大得多,因此在高功率安装中元件数量要少得多。 任何设计师都会告诉你,较少的元件数量可以带来更高的可靠性。
中等电压系统
中压关键负载或需要覆盖较大配电距离时的完美解决方案。在这两种情况下,由于所需的数量较少,可以节省低压电缆的安装成本。 当多个系统并联运行时,增加合并电流带来的设计限制变得很明显;例如,将电压提高到 3、6、13 或 22 kVA,就可以轻松克服这个问题。
最佳的可持续性
与需要沉重的铅酸电池并产生大量化学废物的静态 UPS 系统相比,动态 UPS 解决方案将为您提供最佳的可持续性,而不会产生有害或大量的废物。 例如,一个2000 kVA 的 KINOLT KS® 可能在 10 年后才需要更换轴承。根据不同的应用,它将产生大约 240 公斤的钢铁废料。相比之下,6 年后,相应的静态UPS系统就需要更换 500,000 公斤的电池 这是一个简单的选择: KINOLT KS®
与任何同类电池 UPS 系统相比,占地面积可节约高达 40%
完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。
客户服务中心
我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。
了解更多内容
查询销售与服务网点
寻找您当地的销售和服务合作伙伴
mtu 故事
关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。
您可能正在使用我们不支持的网页浏览器版本。确保您正在使用最新版本的浏览器,或者尝试使用我们支持的浏览器来获得完整的 mtu 解决方案体验。
尚无权限更改浏览器? 联系我们并告诉我们您正在搜寻什么内容。