01B_MTU_standby-generator.jpg
发电

备用功率

在电网或公用事业断电时,mtu 备用发电机组可确保供电不中断。

断电会让企业面临难以估量的损失,甚至危及人的生命。我们理解连接对您来说十分重要,因此我们通过备用发电机组和全方位的动态 UPS 解决方案提供备用电源。无需再担心电力中断。

我们通过应急柴油和天然气发电机以及动态 UPS 解决方案提供备用电源,将柴油发电机组与动能模块相结合,在主电源或电网发生故障的情况下保持稳定可靠的电力供应。来保证生产的持续正常进行和人员的生命安全,我们通过提供一系列的备用电源系统帮助目标的实现。我们提供一系列备用电源系统,助您实现目标。

备用发电机可用于:

  • 医院
  • 机场
  • 数据中心
  • 工业设施
  • 发电厂
  • 及其他建筑物

最大可靠性

在电网电源故障时,保证不间断的电力供应

快速响应

以低投资成本确保运营

高负载率

平均负载系数超过 85%,业界领先。

mtu 质量保证

旨在超越 ISO 相关规定要求的参数

备用功率

mtu 系统对敏感环境具有很高的适应性,即便在剧烈温度波动、供电需求多元化或高瞬态负载等环境下,也依然能发挥最佳性能。即使遇到突发停电,电力供应也可以在数秒内恢复正常。

关键任务

关键任务应用可在生命或财产遭受重大威胁时保护电源。我们提供高度可靠的解决方案,以业界领先的平均负载系数,确保持续的电力供应。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

发电

Helping data centers towards net-zero

Are we on the way to climate-neutral data centers? Experts from Rolls-Royce Power Systems provide an outlook.

了解更多内容

发电

Ready to go for another 18 years.

Rolls-Royce service technicians overhaul two emergency generator sets at the Charité University Clinic in Berlin. And get them fit for another 18 years' service.

了解更多内容

发电

The heart of data

How emergency gensets safeguard Australia's data centers.

了解更多内容

发电

Rolls-Royce Provides mtu Generator Sets for New Central Utility Plant at UNC Charlotte

了解更多内容

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

发电应用解决方案

了解更多内容

发电

发电产品

不只发电那么简单。

了解更多内容

发电

发电应用

当今世界瞬息万变,能源需求日渐高涨,您需要一个可靠、高效的发电供应商,来确保持续供电。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容