01B_MTU_prime-power-generator.jpg
发电

持续供电、主用供电和调峰供电

凭借着在发电机组方面 60 多年的经验,我们提供多种持续、调峰和主用电力解决方案,保障用户业务的平稳运营。

当今世界变化迅速,能源需求不断增长,您需要选择可靠的发电供应商,确保高效的持续电源供应。

我们提供全面、可靠的柴油和燃气发电解决方案,如以沼气和天然气为燃料的发电机组,随时随地满足可靠性需求。我们在全球装机量达数千台,并全天候提供完整发电解决方案,值得信赖。

高效

从规划到执行,每个环节都极为高效,并有当地专家提供帮助

可靠

mtu 的技术久经检验,全球成功装机数以千计

独立

即使本地电网故障或不可靠,mtu 的持续和主电源也能保障电力供应

环保

mtu 燃气发电机组排放量低,二氧化碳排放量比传统发电厂少 50%

持续电源 + CHP

持续电源发电机组可长期向恒定负载或非恒定负载供电。这些设备主要用于基荷发电,为公共电网有限的偏远地区供电。能够以孤岛、孤岛并联或电网并联方式运行。此外,还可用于热电联供 (CHP)。

主用

主电源可应用于公共电力不可用或不可靠的设施。负载非恒定,发电机组运行时间没有限制。

电网稳定电源

电网稳定电源主要为电网提供额外的短期功率(即电网稳定电源调峰)。  使用太阳能、风能等可再生能源供电时,总会出现无法完全满足电力需求的情况,比如在电网稳定电源负荷期间,此时就需要这一应用发挥作用。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

发电

Reliable off-grid power supply

Self-sufficient energy supply: Granjas Carroll pork processing plant has a state-of-the-art independent power plant.

了解更多内容

发电

From potatoes to power

Turkish foodstuffs producer Seydibey T.Ü.İ.E.T. processes around 70,000 metric tons of potatoes a year and sells them frozen in a wide variety of forms. A happy by-product of this is green electricity – produced with mtu gensets.

了解更多内容

发电

Turning waste into green electricity

In the Chinese city of Shenzhen, three mtu gas engine ensure that waste is turned into electricity. Using landfill gas, the mtu 20V 4000 L32FB gensets together generate almost 6,000 kilowatts of electrical power.

了解更多内容

发电

Off-grid plant supplies power for industrial production in Mexico

Gas and diesel gensets for power plant that provides electricity to remote hog industry

了解更多内容

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

发电产品

不只发电那么简单。

了解更多内容

Valuecare Agreements

无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。价值关爱 协议使您能够做到这一点,具有强大的动能,性能和高枕无忧的功能。

了解更多内容

发电

mtu 天燃气动力 4000 系列

经济、可持续、可靠、灵活。功率范围 776—2535 kWe (50Hz) / 762—2521 kWe (60Hz)

了解更多内容

发电

储能控制

智能负载平衡。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容