发电

为什么选择动态 UPS?

准备好重新审视 UPS 了吗?根据您的额定功率需求、占地面积和在可持续发展方面的努力,我们提供有竞争力的方案来替代传统静态UPS。根据您的使用场景,动态 UPS 的优点包括降低总拥有成本、减少占地面积和降低系统复杂性。

更低的总拥有成本

与动态 UPS 系统相比,静态 UPS 在仅考虑设备和电池的情况下,在较低的额定功率下往往更经济。但在中等和较高的额定功率下,基于初始投资、减少消耗性电力成本和维护,动态 UPS 系统会更具经济性。

更小的占地面积

KINOLT KS® 的组件数量和单体结构实现紧凑设计,将占地面积减少到同等额定电池 UPS 系统的 40%,成为市场上体积最小的系统。这可以降低建设成本,或为生产和可贡献营收的功能设施创造更多的空间。

还需要考虑的是:动态 UPS 无需纳入与静态 UPS 电池仓相关的配套辅助 HVAC 冷却和通风设备y复杂的配电系统。

容量高达 3000 kVA 的机组

静态 UPS 系统由一系列电子元件组成;连接在一起时可提供高达 800kVA 的额定功率。在需要大容量UPS 的场所,使用静态 UPS 系统时,由于必须纳入多个 UPS 单元,因此UPSx组件数量会非常多。

动态 UPS 模块不受电子元件载流能力的限制;单模块容量远高于静态UPS,因此在高功率部署中系统组件数量要少得多。

从设计角度看,较少的系统组件数量会带来更高的可靠性。

中压系统

中压关键负载或需要覆盖较大配电距离时,DUPS是完美的解决方案。在这两种情况下,由于所需的机组数量较少,可以节省低压电缆的成本。

当多个系统并联运行时,高电流带来的设计限制会成为突出问题,例如电缆和开关选型;但如果将电压提高到 3、6、13 或 22 kVA的中压范围,就可以轻松解决这个问题。

最佳的可持续性

与需要沉重的铅酸电池并产生大量化学废物的静态 UPS 系统相比,动态 UPS 解决方案将为您提供最佳的可持续性,而不会产生有害或大量的废物。

例如,一台2000 kVA 的 KINOLT KS® D机组可能在 10 年后才需要更换轴承。根据不同的应用,它将产生大约 240 公斤的钢铁废料。相比之下,6 年后,相应的静态 UPS 系统就需要更换重达 500000 公斤的电池。

这是一个简单的选择: KINOLT KS®

核心

位于比利时和德国的两个先进工厂负责生产我们的核心产品;单台机组的额定功率在 150 kVA/120 kW 到 3000 kVA/2160 kW 之间,频率分为 50 赫兹和 60 赫兹。多个单元可以组合起来,提供更高的等级。

Ks® 安装在基架上,包含了发动机、同步机、accu 动能模块和离合器机构。与之配套的是落地式控制(COP)和电源(POP)面板。

发动机

柴油发动机

HIGH EFFICIENCY

ECO-MODE 操作,具有 accu 速度控制和用于同步机冷却的外装风扇。

同步机

来自世界知名制造商的 4 极同步机,设计不超过 F 级温升。超大尺寸可以吸收负载谐波。

电源面板

由输入、输出和自动旁路电路组成的电源面板。如果需要,可以增加额外的上流、下流或并联断路器。

动能模块

获得专利的 accu 提供储存的动能以应对电源中断;设计为 10 年的轴承寿命。

控制系统

KS-VISION® 人机界面控制系统;领先同级的电气和机械监测,包括负载水平、电源故障、输入和输出电压、频率和功率因数。数据记录功能记录所有历史事件。

离合器

免维护的干式机电离合器使  KINSTART 的应用成为可能;通过动能辅助发动机启动的控制方法。  KINSTART  可对标准电气启动系统形成补充。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您提供支持。

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容